INDIREKTE ÖLHEIZUNGEN ≤125KW
Jumbo mit Namen. Jumbo von Natur aus. Eine große Dieselheizung für industrielle und gewerbliche Heizanwendungen. Der Arcotherm Jumbo ist ein industrieller Diesel-Raumheizer, der für die Beheizung großer Räume wie Hallen, Lagerhallen, Festzelte, Veranstaltungen und mehr konzipiert wurde. Da der Jumbo ein indirekter Raumheizer ist, lässt er nur saubere, rauchfreie Warmluft in den Raum, den Sie heizen müssen. Daher können diese Heizgeräte sicher zum Heizen geschlossener Umgebungen mit geringer Belüftung verwendet werden. Arcotherm Jumbo-Raumheizgeräte erfreuen sich besonders großer Beliebtheit in der Veranstaltungs- und Festzeltvermietungsbranche, um große Partys und Veranstaltungen zu beheizen. Der Arcotherm Jumbo kann mit einem Gabelstapler gerollt oder angehoben werden, um ihn außerhalb des zu beheizenden Raums in Position zu bringen. Die von der Heizung erzeugte warme Luft wird dann von der Heizung in den Raum geleitet. Währenddessen werden alle während des Dieselverbrennungsprozesses entstehenden Dämpfe über den Rauchabzug der Jumbo-Heizung nach außen geleitet. Enorme Heizleistung Eine robuste industrielle indirekte Dieselheizung. Sie können diese Raumheizgeräte auch mit einem 2-Wege- oder 4-Wege-Splitter ausstatten, mit dem Sie mehrere Kanalabschnitte an ein Heizgerät anschließen können – so können Sie verschiedene Bereiche gleichzeitig heizen! Bitte beachten Sie: Arcotherm Jumbo-Heizgeräte haben keinen internen Kraftstofftank. Diese Heizungen müssen an eine entfernte Brennstoffquelle angeschlossen werden. Arcotherm ist Experte für Raumheizung. Mit ihrem technischen Know-how und ihrer jahrelangen Erfahrung stellen sie einige der besten, vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Raumheizgeräte auf dem Markt her. Die indirekte Diesel-Raumheizung Jumbo ist da keine Ausnahme. Mit seinem robusten Stahlrahmen, dem doppelwandigen Gehäuse zur thermoakustischen Isolierung und der sicheren niedrigen Oberflächentemperatur, der Brennkammer aus Edelstahl und dem hochtemperaturbeständigen Wärmetauscher können Sie sich auf die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effektivität des Jumbo-Dieselheizgeräts verlassen. Der indirekte Diesel-Raumheizer Arcotherm Jumbo kann auch an ein Thermostat angeschlossen werden, und es kann eine reine Lüfteroption aktiviert werden, um bei Bedarf Umgebungsluft bereitzustellen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Norwegen |