Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Hotwater: POLARTHERM - POLAR WHT250
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - POLAR WHT250

Google-Übersetzung,
Mobile Wasser-Luft-Heizgeräte Polar WHT werden hauptsächlich auf Baustellen mit Fernwärmenetz eingesetzt. Die Heizungen haben einen Eingangswasseranschluss mit Cam-Lock-Kupplung, 1" (AL). Der obere Anschluss (Rücklauf) hat einen Cam-Lock-Adapter, ein einstellbares Ventil für zirkulierendes Wasser und eine Entlüftungsschraube. Die Geräte haben auch einen internen Frostschutzthermostat ( eingestellt auf +4°C), der den Lüfter stoppt, wenn die Lufttemperatur zu niedrig wird Zuluftfilter schützt die Lamellen des Wärmetauschers vor Staub WHT-Heizungen sind mit Rädern zum Verschieben ausgestattet Wärme wird mithilfe eines Wärmetauschers auf die ausgeblasene Luft übertragen mit Kupferrohren und Aluminiumlamellen Wärmetauscher ist nur für Heißwasser geeignet (kein Dampf) WHT 250 ist unser neuestes Modell von beweglichen Wasser-Luft-Heizungen Die massive 249 kW Wasserschlange und 20.000 m3/h Luftvolumen sind in der Regel ausreichend für die meisten Heizanforderungen. Der Lüfter saugt die Luft durch den Filter und die Wasserspule. Als neues Merkmal führt der WHT 250 eine rollende Wasserspulen-Lüfter-Baugruppe ein. Die Spulen-Lüfter-Baugruppe ermöglicht es, die Luft bei Bedarf vertikal zu lenken. Klicken Sie auf das Bild öffnet ein Bild ure des Geräts in horizontaler Position. Obwohl das Gerät ziemlich schwer ist, lässt es sich dank der großen Räder und Gabelstaplerlöcher ziemlich leicht bewegen.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 814 x 1790 x 1900
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPOLARTHERMPOLARWHT250
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeHeaters Hotwater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Estland
Finnland