Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Google-Übersetzung,

    Dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Größe ist es einfach, einen kleinen Kleiderbügel zum gewünschten Arbeitsplatz zu tragen. Die Kabine wird mit Heberohren und Durchgangslöchern in den Stützbeinen geliefert. Auf diese Weise kann es sowohl mit einem mobilen Hubkran als auch mit einem LKW problemlos entladen werden. Der Tank hat insgesamt 500 l und behält daher eine gute Kapazität bei. Ansonsten liefert ein 25-Liter-Plastikkanister für Wasser die Versorgung des Waschbeckens.

    Spezifikation
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARNPROASTC500
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeToilets Emulsion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-28
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit