Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Concrete Mixers: BARON - M300
Cramo

Concrete Mixers: BARON - M300

Google-Übersetzung,

ZWANGSMISCHER 3-PHASIG <350 LITER

Der Baron M300 bietet die Leistung und Effizienz, die Sie benötigen. Mit einem extrem starken Motor von 4 kW ist der M300 eine Klasse für sich. Der M300 bietet Ihnen viele bedeutende Produktvorteile. In Kombination mit überlegener Qualität, Design und Langlebigkeit fällt die Wahl leicht. Trotz seiner Größe lässt sich der M300 leicht von einer einzelnen Person bewegen; Auch auf der Baustelle lässt er sich dank der großen robusten pneumatischen Etagen leicht bewegen. Stabilität wird durch drei verstellbare Stützbeine erreicht. Es verfügt über Hebebügel, Gabelstaplerhalterungen und einen starken Transportarm mit Anhängerkupplung. Ein direktes und wartungsfreies Getriebe, das einen Leistungsverlust verhindert. Es ist mit einem starken Mischarm und leicht austauschbaren Mischschaufeln aus Stahl ausgestattet. Es ist durch eine robuste Metallverkleidung vor Kollisionsschäden geschützt.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 1480 x 1040 x 1375
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBARONM300
  • ProduktfamilieConcrete and Mortar machines
  • ProduktgruppeConcrete Mixers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit