Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF18EL

Google-Übersetzung,
TF 18EL - Geeignet für Flächen bis 350m2. Der in die Maschine eingelassene und mit einer inneren Stahlspirale für vertikale Haltbarkeit ausgestattete aufblasbare Gewebeluftverteiler hat sechs Luftausgänge von 95 mm und kann mit zusätzlichem Gewebe verwendet werden. Die Temperatur wird so gesteuert, dass sie sowohl bei minimalen als auch bei maximalen regulierten Einstellungen arbeitet. Das einfache Design ermöglicht einen schnellen und einfachen Filterwechsel. Der Transportgriff ist mit einer Schutzisolierung ausgestattet. Das Gerät ist S-gekennzeichnet, als Raumheizgerät klassifiziert und CE-zertifiziert. Der TF18 ist für die Abdeckung einer Fläche von 350 m2 oder 1225 m3 ausgelegt, bei -13 °C außen bis 15-18 °C innen, mit normal isolierten Wänden im Gebäude mit einer typischen Deckenhöhe von etwa 3 m.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 600 x 565 x 1260
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNTF18EL
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeHeaters Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit