Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

Google-Übersetzung,
Der TF 3EL liefert satte 2,8 kW Heizleistung und hat einen Gesamtverbrauch von 3 kW. Das Trocknungsgebläse ist mit einem stufenlos regelbaren 5–35 °C Thermostat und automatischem Überhitzungsschutz ausgestattet. Der Trocknungsventilator kann im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden, was ihn auch für Eventanwendungen sehr nützlich macht. Der TF 3EL verteilt die erwärmte Luft dank des integrierten Luftverteilers über 360° und ist damit ideal für den Einsatz in Wohnungen mit einer Grundfläche von 70–80 Quadratmetern geeignet.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNTF3EL
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeHeaters Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit