Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

Google-Übersetzung,

VERTIKAL-MAST-LIFT ELEKTRISCH ≤9M MIT JIB

Spezifikation
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLGTOUCAN10EL
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeVertical Mast lifts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit