Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilation Fans: VORTEX - F174
Cramo

Ventilation Fans: VORTEX - F174

Google-Übersetzung,

LÜFTUNGSLÜFTER, ≤4000 M3/H

Das Trocknen eingegrenzter und schwer zugänglicher Bereiche ist eine Herausforderung für jeden Fachmann für Wasserschadensanierung. Mit Vortex Axial Fan muss es zum Glück nicht mehr sein. Dieser leistungsstarke Luftbeweger belüftet enge Räume und treibt Luft über große offene Räume, um den Trocknungsprozess zu unterstützen. Es kann mit oder ohne Kanäle in einer Vielzahl von Lüftungs- und Trocknungsanwendungen eingesetzt werden, einschließlich Hochwassersanierung, Neubauten, Umbauten, Hausmeisteranwendungen und Teppich-/Polsterreinigung.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 400 x 480 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 750W
    • Max flow - 3600m³/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVORTEXF174
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit