Ein wandmontiertes, PoE+-betriebenes 3-Series Control System® und Bedienfeld in einem. Verfügt über ein modernes Erscheinungsbild mit anpassbaren hintergrundbeleuchteten Tasten und einem Lautstärkeregler. Wird in einem dreifachen US-Elektrokasten oder einem Tischgehäuse montiert.
Der 3-Series® Media Presentation Controller 302 (MPC3-302-Serie) ist ein wandmontiertes, PoE+-betriebenes 3-Series Control System® und Bedienfeld in einem. Sein modernes Erscheinungsbild und anpassbare hintergrundbeleuchtete Tasten bieten eine ideale Benutzeroberfläche zur Steuerung von AV- und anderen Funktionen. Es bietet vollständig programmierbare Funktionalität, unterstützt web- und cloudbasierte Konfiguration und Verwaltung und lässt sich als Teil einer vollständig verwalteten Unternehmenslösung in Crestron Fusion® integrieren.
Die Controller der Crestron® MPC3-Serie eignen sich perfekt für Klassenzimmer, Besprechungsräume, Hörsäle und Schulungseinrichtungen – überall dort, wo ein einfacher, aber leistungsstarker Controller benötigt wird, aber der Platz begrenzt ist. Verwenden Sie den MPC3-302, um ein Videodisplay oder ein AV-System zu steuern, Beleuchtung und Jalousien einzustellen oder jede andere benutzerdefinierte Anwendung. Der MPC3-302 ist für die bündige Installation in einer Wand unter Verwendung einer dreifachen US-Elektrodose (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es kann auch ohne Backbox in einem Podium installiert oder mit dem optionalen Tabletop-Kit auf einem Tisch aufgestellt werden.
Hinweis: Die MPC3-302-Serie passt zu denselben Montageoptionen wie die Produkte der MPC-M10-, -M20-, -M25- und -M50-Serie der vorherigen Generation und bietet ein einfaches Nachrüst-Upgrade für ältere Systeme.
Anpassbare Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Der MPC3-302 verfügt über zehn hintergrundbeleuchtete Tasten, die jeweils mit den mitgelieferten abziehbaren Etiketten beschriftet oder mit lasergravierbaren Etiketten (separat erhältlich) individuell beschriftet werden können. Eine elegante Hintergrundbeleuchtung umgibt jede Taste und beleuchtet die Beschriftungen. Jede Taste hat eine weiße Hintergrundbeleuchtung, wenn sie inaktiv ist, und eine blaue Hintergrundbeleuchtung, wenn sie aktiv ist, um deutlich anzuzeigen, welche Medienquelle oder Lichtszene gerade ausgewählt ist. Ein Lautstärkeregler ist enthalten, der von einer blauen Lautstärkeanzeige umgeben ist, um die Lautstärkeeinstellung anzuzeigen. Zusätzliche Tasten sind für die Einschalt- und Stummschaltung vorgesehen.
Alle Tasten und Bedienelemente des MPC3-302 sind individuell programmierbar, um jedes Gerät oder jede Funktion zu steuern. Die automatische Helligkeitsregelung der Hintergrundbeleuchtung sorgt für optimale Sichtbarkeit bei wechselnden Lichtverhältnissen.
Informationen zum Bestellen von benutzerdefinierten Tastenetiketten finden Sie auf der Webseite MPB3/MPC3-BTN10-B ENGRAVED oder MPB3/MPC3-BTN10-W ENGRAVED. Eine Liste der mitgelieferten Etiketten finden Sie in der PDF-Version des Datenblatts der MPC3-302-Serie.
Kein Gestell erforderlich
Die MPC3-302-Serie kapselt die branchenweit besten Steuerungstechnologien in einem kompakten Wandmontagegerät, das die Notwendigkeit eines sperrigen Geräteracks verringern kann. Gigabit-Ethernet bietet die wesentliche Schnittstelle für den Anschluss an das Gebäudenetzwerk und die Steuerung von Crestron AV-Umschaltern, Audioprozessoren, Leistungsreglern und anderen IP-steuerbaren Geräten. Die Cresnet®-Konnektivität bietet Unterstützung für Crestron-Beleuchtungsdimmer, motorisierte Jalousien, Sensoren, Thermostate, Tastaturen und mehr. Integrierte RS-232-, IR-, Relais- und Versiport-E/A-Steuerungsports ermöglichen die direkte Integration mit allen Arten von Geräten von Drittanbietern.
Erweiterte Konnektivität ist mit einem C2N-IO-Steuerungsport-Erweiterungsmodul, CEN-GWEXER oder CENI-GWEXER infiNET EX® Wireless Gateway, DIN-CENCN-2 oder DIN-CENCN-2-POEEthernet to Cresnet Bridge oder CEN-CI3-1 verfügbar oder Steuerkartenschnittstelle CEN-CI3-3.
3-Series® Control Engine
Die MPC3-302-Serie verfügt über einen integrierten Steuerungsprozessor der 3er-Serie der Enterprise-Klasse. Die Crestron 3-Serie bietet eine ausgesprochen robuste, dynamische und sichere Steuerungssystemplattform, die in der Lage ist, einen Raum voller unterschiedlicher Technologien zuverlässig zu verwalten. Seine modulare Programmierarchitektur (optional [1]) ermöglicht es dem MPC3-302, mehrere Programme gleichzeitig auszuführen, um die Effizienz und Flexibilität zu erhöhen. Solide Vernetzung und IP-Steuerung ermöglichen eine nahtlose Integration mit anderen Systemen und Geräten, mit zusätzlicher Steuerungsfunktion über Crestron-Touchscreens, Tastaturen, drahtlose Fernbedienungen und Apps für mobile Geräte sowie Fernverwaltung über Crestron Fusion und XiO Cloud™.
Keine Programmierung erforderlich!
Die integrierte .AV Framework™-Technologie liefert ein voll funktionsfähiges AV-Präsentationssystem mit vereinfachter webbasierter Konfiguration und einer Auswahl an Steuerungsoptionen und Add-Ons.
Crestron Fusion® Raumüberwachung und Planung
Crestron Fusion bietet eine integrierte Plattform für die Schaffung wirklich intelligenter Gebäude, die Energie sparen, die Produktivität der Mitarbeiter steigern und die Lebensdauer wertvoller Geräte verlängern. Als Teil eines vollständig verwalteten Netzwerks in einem Unternehmen, Universitätscampus, Kongresszentrum oder einer anderen Einrichtung arbeitet der MPC3-302 integriert mit Crestron Fusion, um die Fernplanung, Überwachung und Steuerung von Räumen und Technologie von einem zentralen Helpdesk aus zu ermöglichen oder Handy-App. Außerdem können Unternehmen den Energieverbrauch senken, indem sie die Nutzung in Echtzeit verfolgen und die Steuerung von AV, Beleuchtung, Jalousien und HLK automatisieren.
Bereitstellung und Verwaltung von XiO Cloud™
XiO Cloud ist die vereinheitlichende Cloud-basierte Plattform von Crestron für die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Unternehmen oder einem gesamten Kundenstamm. XiO Cloud ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die normalerweise für die Verwaltung von nur einem Gerät erforderlich wäre. Es bietet eine Zero-Touch-Lösung, die eine vollständige Konfiguration der Geräteeinstellungen ohne Hardware in der Hand ermöglicht. Schließen Sie dann einfach jedes Gerät vor Ort an und lassen Sie XiO Cloud die Einstellungen, Lizenzen, Treiber und Firmware-Updates – automatisch und sicher – für a schnelle und schmerzlose, gebrauchsfertige Bereitstellung.
Laufende XiO Cloud-Dienste erleichtern die tägliche Verwaltung und Überwachung jedes Geräts über ein einziges Dashboard mit umfassender Berichterstellung und Protokollierung, Live-Statusanzeige und -Warnungen, Leistungsmetriken und -analysen, geplanten Aktionen und Updates und mehr. Wenn die Anforderungen wachsen und sich weiterentwickeln, können neue Features und Funktionen jederzeit einfach zu einem oder mehreren Geräten hinzugefügt werden, ohne jemals vor Ort gehen zu müssen. XiO Cloud ist ein abonnementbasierter Dienst, der eine anpassbare SaaS-Lösung (Software as a Service) mit abgestuften Funktionalitätsstufen und unbegrenzter Skalierbarkeit bietet.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Der MPC3-302 ist ein Steuerungsprozessor der Enterprise-Klasse, der in Hunderten von Räumen eingesetzt und einfach mit einem Webbrowser, einer Toolbox-Software, Crestron Fusion oder XiO Cloud eingerichtet werden kann. Es verwendet standardmäßige Netzwerksicherheitsprotokolle, einschließlich 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, Active Directory®-Authentifizierung, SSH, TLS und HTTPS, um die Zuverlässigkeit und Einhaltung der IT-Richtlinien Ihres Unternehmens zu gewährleisten.
SNMP-Unterstützung
Die integrierte SNMP-Unterstützung ermöglicht die Integration mit IT-Verwaltungssoftware von Drittanbietern, sodass Netzwerkadministratoren Crestron-Systeme im Netzwerk in einem IT-freundlichen Format verwalten und steuern können.
Power-over-Ethernet Plus
Unter Verwendung der PoE+-Technologie erhält der MPC3-302 seine Betriebsleistung direkt über die LAN-Verkabelung. PoE+ (Power over Ethernet Plus) macht eine lokale Stromversorgung oder eine dedizierte Stromverkabelung überflüssig. Ein PoE+-Switch von Crestron (CEN-SWPOE-16, separat erhältlich) bietet eine vollständige Netzwerklösung mit integriertem PoE+ zur Unterstützung mehrerer MPC3-Controller und anderer PoE- oder PoE+-betriebener Geräte.
Cresnet®
Cresnet bietet eine einfache vieradrige Netzwerkverkabelungslösung für Crestron-Tastaturen, Beleuchtungssteuerungen, Rollomotoren, Thermostate, Anwesenheitssensoren und andere Geräte, die keine höhere Ethernet-Geschwindigkeit benötigen. Der MPC3-302 enthält einen Cresnet-Masterport, der etwa 20 Cresnet-Geräte unterstützen kann. Systeme mit mehr als 20 Geräten können durch Hinzufügen eines Cresnet-Hubs (DIN-HUB oder CNXHUB) oder einer Ethernet-zu-Cresnet-Bridge (DIN-CENCN-2 oder DIN-CENCN-2-POE) verwaltet werden.
Hinweis: Der MPC3-302 liefert maximal 2,5 Watt, um Cresnet-Geräte mit Strom zu versorgen. Für Anwendungen, die mehr als 2,5 Watt erfordern, muss ein externes Cresnet-Netzteil hinzugefügt werden.
Onboard-Steuerungsports
Zusätzlich zu Ethernet enthält der MPC3-302 eine Vielzahl von Steueranschlüssen für die Verbindung mit Geräten von Drittanbietern. Sein bidirektionaler COM-Anschluss und IR-Anschluss (jeweils einer) ermöglichen die Steuerung eines Videodisplays, einer Dokumentenkamera und anderer Geräte. Zwei programmierbare Relaisports dienen zur Steuerung einer Projektionsleinwand, eines Aufzugs oder anderer durch Niederspannungskontakte betätigter Geräte. Zwei „Versiport“-E/A-Anschlüsse ermöglichen die Integration verschiedener Arten von Sensoren oder allem anderen, das einen Trockenkontaktschluss, eine Niederspannungslogik oder ein 0-10-Volt-Gleichstromsignal bereitstellt.
Unterputzmontage
Der MPC3-302 ist für die Unterputzmontage in einer Wand unter Verwendung einer dreifachen US-Elektrodose (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es kann auch ohne Backbox in einem Rednerpult oder Podium installiert werden. Einmal installiert, können die Tastenbeschriftungen jederzeit durch einfaches Abnehmen der Frontabdeckung geändert werden. Eine Sicherheitsschraube ist enthalten, um unbefugtes Entfernen zu verhindern.
Tischoption
Mit dem optionalen Tabletop-Kit (TTK-MP/MPC/IPAC-BT oder TTK-MP/MPC/IPAC-W) wird der MPC3-302 zu einem eleganten, freistehenden Controller, der perfekt auf einen Tisch, Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte passt. Mit dem optionalen Swivel Mount Kit (SMK-MP/MPC/IPAC) kann es sogar dauerhaft an der Oberfläche befestigt werden. Alle Tischplattenoptionen sind separat erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |