Das DM-MD8X8-CPU3-RPS bietet eine fortschrittliche 4K60 4:4:4 AV-Signal-Routing-Lösung, um die Grundlage für ein vollständiges DigitalMedia™-System zu schaffen. Das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS bietet ultraschnelles Umschalten und verlustfreie Verteilung von HDMI®- und anderen Signalen zur Unterstützung von digitalen Mediaplayern, HDTV-Empfängern, Computern, Kameras und Anzeigegeräten. Das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS ist eine verbesserte Version des DM‑MD8X8‑CPU3 mit zwei integrierten redundanten Netzteilen.
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS ist konfigurierbar, um bis zu AV-Quellen zu verarbeiten. Die Ausgänge sind konfigurierbar, um bis zu acht DM-, HDBaseT®- und/oder HDMI-Ausgänge oder bis zu vier H.264-Streaming-Ausgänge in einem einzigen Gehäuse bereitzustellen.1 Basierend auf der 3‑Series®-Plattform, dem DM‑MD8X8‑ CPU3-RPS bietet Sicherheit der Enterprise-Klasse.
Integriertes Ethernet-Netzwerk und USB-Verteilung bieten eine vollständige Konnektivitätslösung in Kombination mit der integrierten Crestron®-Steuerung2 zur Verwaltung der Displays und anderer Raumgeräte ohne zusätzliche Verkabelung. Benutzerfreundliche Betriebs-, Einrichtungs- und Fehlerbehebungstools werden über die DM-MD8X8-CPU3-RPS-Frontplatte oder über die Crestron Toolbox™-Software bereitgestellt, um eine einfache Einrichtung zu ermöglichen. Eine Webbrowser-Oberfläche ist ebenfalls vorhanden.
4K-Ultra-HD
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS wurde entwickelt, um die extremen Bandbreitenanforderungen für die Verarbeitung von 4K- und Ultra-HD-Videosignalen zu erfüllen. Die Unterstützung von 4K-Video gewährleistet auch die Unterstützung der neuesten Generation von Computern und Monitoren mit nativen Auflösungen jenseits von 1080p und WUXGA.4
DigitalMedia 8G+®-Technologie
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS bietet volle Unterstützung für Crestron DigitalMedia 8G+-Geräte sowie DM CAT 8,10- und DM Fiber 9,10-Produkte der ersten Generation, sodass Sie die Vorteile der neuesten Crestron DigitalMedia 8G+-Technologie nutzen können.
Ein DigitalMedia 8G+-System verarbeitet hochauflösende Videosignale und kann gleichzeitig Stereo- und Mehrkanal-Surround-Sound-Signale verteilen, die 7.1-Audioformate mit hoher Bitrate sowie unkomprimiertes lineares PCM unterstützen. Signale werden über ein Twisted-Pair-Kabel vom Typ CAT oder einen Multimode- oder Singlemode-Faserstrang transportiert.
HDBaseT®-zertifiziert
Mithilfe der DigitalMedia 8G+®-Technologie kann das DM-MD8X8-CPU3-RPS direkt an ein HDBaseT-kompatibles Gerät angeschlossen werden, ohne dass ein DM-Sender oder -Empfänger erforderlich ist.
H.264-Streaming
Die DM-MD8X8-CPU3-RPS-Streaming-Eingangsfunktion ermöglicht die Verteilung von IP-Kameras und anderen H.264-codierten Quellen über DigitalMedia neben HDMI und anderen Nicht-Streaming-Quellen. Außerdem können DM-Umschalter überbrückt werden, um HD-Inhalte einfacher zwischen Gebäuden und weltweiten Niederlassungen weiterzuleiten. Großes Streaming auf Computer und Mobilgeräte kann durch die Integration mit einem Streaming-Mediensystem wie einem Wowza®- oder Kaltura®-Mediensystem erleichtert werden.
Eingebauter CONTENT LAN-Port
Jeder Streaming-Eingang oder -Ausgang kann so konfiguriert werden, dass er über das CONTENT-LAN oder den LAN-Port des DM-Umschalters oder über einen dedizierten CONTENT-LAN-Port einer Eingangs- oder Ausgangskarte der DMC-Serie streamt. Steuerung und Inhalt können in einem einzigen Netzwerk kombiniert oder in separaten Netzwerken isoliert werden.
Modulare Architektur
Das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS verfügt über eine modulare Architektur mit 8 Eingangskartensteckplätzen und 4 dualen Ausgangskartensteckplätzen. Eine große Auswahl an Eingangskarten wird angeboten, um eine vollständige Palette digitaler und analoger AV-Signaltypen zu unterstützen, wie in der folgenden Spezifikationstabelle angegeben.
Ausgangserweiterung
Auf jeder Eingangskarte ist ein HDMI-Pass-Through-Ausgang vorhanden, damit die Eingänge von bis zu fünf DM-Mischern in Reihe geschaltet werden können, was die Konfiguration sehr großer Verteilungssysteme mit vielen Ausgängen ermöglicht. Bei Verwendung von beispielsweise fünf DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS-Umschaltern ist es möglich, bis zu 40 separate Ausgänge zu unterstützen.
QuickSwitch HD™-Technologie
Digitale Mediensignale werden typischerweise verschlüsselt, um sie vor unbefugtem Betrachten zu schützen. Nach der Authentifizierung von Displays oder Signalprozessoren muss ein Quellgerät einen Schlüssel ausgeben, bevor es ein Ausgangssignal liefert. Die Crestron QuickSwitch HD-Technologie verwaltet diese Tasten, um ein schnelles, zuverlässiges Umschalten und eine Immunität gegen Stromausfälle zu gewährleisten.
HINWEIS: Die QuickSwitch HD-Technologie erfordert die Verwendung eines skalierenden HDMI-Ausgangs, der auf DigitalMedia™-Geräten wie DM-RMC-4KZ-SCALER-C und DMC-4KZ-HDO verfügbar ist.
Auto‑Locking®-Technologie
Die Crestron Auto-Locking-Technologie ermöglicht eine superschnelle Signalumschaltung, indem jedes Gerät im Signalpfad sofort konfiguriert wird, sobald das Signal das erste Gerät erreicht. Die Auto-Locking-Technologie eliminiert praktisch jede wahrnehmbare Lücke beim Schalten.
EDID-Formatverwaltung
Die DigitalMedia-Technologie verwaltet die EDID (Extended Display Identification Data), die Geräte zur Kommunikation verwenden, um Konflikte zu vermeiden, die entstehen können, wenn eine Quelle an mehrere Displays oder Audiokomponenten geleitet wird. Über die Crestron Toolbox-Software können die Format- und Auflösungsfähigkeiten jedes Geräts bewertet werden, sodass der Installateur EDID richtig konfigurieren kann.
Ein Scaler für jedes Display
Die Installation ausgewählter Ausgangskarten im DM-MD8X8-CPU3-RPS oder der Anschluss eines DM-Empfängers mit integrierten HD- und 4k-Scalern an das DM-MD8X8-CPU3-RPS ermöglicht eine leistungsstarke Skalierung. Unabhängige Scaler, die an jedem Anzeigegerät platziert sind, ermöglichen das Routing mehrerer Quellen zu vielen verschiedenen Anzeigegeräten.13 Der Distributed Scaler-Ansatz gewährleistet ein optimales Bild auf jedem Bildschirm und ermöglicht die Anzeige einer hochauflösenden Computerquelle auf jedem Display im Gebäude.
Vielseitiges Audio-Routing
HDMI ist der Schlüssel zur Handhabung von 7.1-Surround-Sound-Formaten wie Dolby® TrueHD, Dolby Atmos® und DTS HD Master Audio™. Um diese Audioquellen mit mehreren Audiozonen zu teilen, ermöglicht das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS die gleichzeitige Verteilung von Mehrkanal-Surround-Sound und Zweikanal-Stereosignalen von derselben HDMI-Quelle.
Das digitale Stereosignal wird in ein analoges umgewandelt, um die gemeinsame Nutzung über ein Sonnex® Multiroom-Audiosystem oder ein anderes Audioverteilungssystem zu ermöglichen. Das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS ermöglicht über optionale lokale HDMI-Ausgänge auch die zentrale Platzierung von Surround-Sound-Prozessoren und -Verstärkern statt am Anzeigeort.
Eingebauter Ethernet-Switch
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS enthält einen integrierten Ethernet-Switch mit einem Gigabit-LAN-Anschluss. Zusätzlich zur Übertragung von digitalem Video und Audio kann ein DigitalMedia-System auch 100 Ethernet-Ausgang zu jedem Anzeige- und Quellgerät über ausgewählte DM-Empfänger und -Sender erweitern und Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für jedes Raumgerät bereitstellen, das eine LAN-Verbindung benötigt. Ethernet wird auch intern vom Crestron-Steuerbus verwendet, um die DM-Geräte im System zu verwalten und die Anzeigesteuerung in jedem Raum bereitzustellen.
Privater Netzwerkmodus
Um die Implementierung in einem Unternehmens- oder Universitäts-LAN zu optimieren, verwendet das DM-MD8X8-CPU3-RPS den privaten Netzwerkmodus, um eine Single-Point-Verbindung für das gesamte System bereitzustellen. Im privaten Netzwerkmodus benötigt das DM-MD8X8-CPU3-RPS nur eine IP-Adresse für das gesamte DM-Netzwerk.
USB-Signalrouting
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS unterstützt das USB-HID-Signalrouting (Human Interface Device), sodass eine USB-HID-kompatible Tastatur und/oder Maus Geräte an anderen Orten lokal steuern kann.16 USB-HID-Konnektivität wird über ausgewählte DM-Empfänger bereitgestellt, Sender und Eingangskarten. Verbinden Sie ein USB-über-Ethernet-Extender-Hostmodul (USB-EXT-DM-LOCAL12) mit einem Host, mit dem Sie kommunizieren möchten, und installieren Sie ein Gerätemodul (USB-EXT-DM-REMOTE12) an jedem Anzeigeort, um Tastaturen und Spiele anzuschließen Controller, Mäuse oder andere Geräte.
Eingebettete CEC-Gerätesteuerung
Durch seine Verbindung mit dem Steuerungssystem bietet das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS ein Gateway zur Steuerung vieler Geräte direkt über ihre HDMI- oder HDBaseT-Verbindungen, sodass möglicherweise keine dedizierten Steuerkabel oder IR-Emitter erforderlich sind.13
Webbrowser-Steuerung
Das DM‑MD8X8‑CPU3‑RPS umfasst auch einen integrierten Webserver, der die Ausführung von Funktionen wie Ethernet-Konfiguration, Routing und Firmware-Upgrades ermöglicht.3
Redundante Netzteile
Das DM-MD8X8-CPU3-RPS bietet verbesserte Zuverlässigkeit durch zwei langlebige, redundante Netzteile. Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers bei einem der Netzteile (angezeigt durch eine blinkende rote LED) wird das DM-MD8X8-CPU3-RPS weiterhin mit nur einem Netzteil betrieben. Einzelne grüne LEDs zeigen die einwandfreie Funktion der Netzteile an. Die Netzteile können auch über die Crestron Fusion®-Software oder einen beliebigen Touchscreen des Steuerungssystems fernüberwacht werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Südamerika | Ozeanien |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Ägypten | Argentinien | Amerikanisch-Samoa |
Albanien | Armenien | Antigua und Barbuda | Algerien | Bolivien | Australien |
Andorra | Aserbaidschan | Aruba | Angola | Brasilien | Cookinseln |
Belgien | Bahrain | Bahamas | Äquatorialguinea | Chile | Fidschi |
Bosnien und Herzegowina | Bangladesch | Barbados | Äthiopien | Ecuador | Föderierte Staaten von Mikronesien |
Bulgarien | Bhutan | Belize | Benin | Falklandinseln (Malvinen) | Französisch-Polynesien |
Dänemark | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Bermuda | Botsuana | Französisch-Guyana | Guam |
Deutschland | Brunei Darussalam | Besondere Gemeinde | Burkina Faso | Guyana | Kiribati |
Estland | China | Britische Jungferninseln | Burundi | Kolumbien | Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten |
Färöer | Georgien | Costa Rica | Demokratische Republik Kongo | Paraguay | Marshallinseln |
Finnland | Hongkong | Curaçao | Dschibuti | Peru | Nauru |
Frankreich | Indien | Dominica | Elfenbeinküste | Suriname | Neukaledonien |
Gibraltar | Indonesien | Dominikanische Republik | Eritrea | Uruguay | Neuseeland |
Griechenland | Irak | El Salvador | Gabun | Venezuela | Niue |
Guernsey | Iran | Grenada | Gambia | Nördliche Marianen | |
Irland | Israel | Grönland | Ghana | Norfolkinsel | |
Island | Japan | Guadeloupe | Guinea | Osttimor | |
Isle of Man | Jemen | Guatemala | Guinea-Bissau | Palau | |
Italien | Jordanien | Haiti | Kamerun | Papua-Neuguinea | |
Jersey | Kambodscha | Honduras | Kap Verde | Pitcairninseln | |
Kroatien | Kasachstan | Jamaika | Kenia | Salomonen | |
Lettland | Katar | Jungferninseln | Komoren | Samoa | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Kaimaninseln | Kongo | Tokelau | |
Litauen | Kokosinsel (Keeling) | Kanada | Lesotho | Tonga | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Liberia | Tuvalu | |
Malta | Laos | Martinique | Libyen | Vanuatu | |
Moldawien | Libanon | Mexiko | Madagaskar | Wallis und Futuna | |
Monaco | Macao | Montserrat | Malawi | ||
Montenegro | Malaysia | Nicaragua | Mali | ||
Niederlande | Malediven | Panama | Marokko | ||
Nordmazedonien | Mongolei | Puerto Rico | Mauretanien | ||
Norwegen | Myanmar (Birma) | Republik Trinidad und Tobago | Mauritius | ||
Österreich | Nepal | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Polen | Nordkorea | Sankt Kitts und Nevis | Mosambik | ||
Portugal | Oman | Sankt Lucia | Namibia | ||
Rumänien | Pakistan | Sankt Martin | Niger | ||
Russland | Palästina | Sankt Pierre und Miquelon | Nigeria | ||
San Marino | Philippinen | Sankt Vincent und die Grenadinen | Réunion | ||
Schweden | Saudi-Arabien | Sint Maarten | Ruanda | ||
Schweiz | Singapur | Turks- und Caicosinseln | Sambia | ||
Serbien | Sri Lanka | USA | Sankt Helena | ||
Slowakei | Südkorea | São Tomé und Príncipe | |||
Slowenien | Syrien | Senegal | |||
Spanien | Tadschikistan | Seychellen | |||
Svalbard und Jan Mayen | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tschechische Republik | Thailand | Simbabwe | |||
Ukraine | Türkei | Somalia | |||
Ungarn | Turkmenistan | Südafrika | |||
Vatikanstadt | Usbekistan | Sudan | |||
Vereinigtes Königreich | Vereinigte Arabische Emirate | Südsudan | |||
Weißrussland | Vietnam | Swasiland | |||
Zypern | Weihnachtsinsel | Tansania | |||
Togo | |||||
Tschad | |||||
Tunesien | |||||
Uganda | |||||
Westsahara | |||||
Zentralafrikanische Republik |