Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing
DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing

    DM-NVX-351 - DigitalMedia™ 4K60 4:4:4 HDR Network AV Encoder/Decoder w/Downmixing

    Google-Übersetzung,

    Die DigitalMedia™ NVX-Technologie überträgt ultrahochauflösendes 4K-Video mit Bildraten von 60 Hz und 4:4:4-Farbabtastung über Standard-Gigabit-Ethernet. Die Unterstützung für HDR-Video (HDR10) und HDCP 2.2 gewährleistet die ultimative Bildqualität und Kompatibilität für alle heutigen vielfältigen Medienquellen. Unter Verwendung standardbasierter Ethernet-Verkabelung und -Switches bietet DM® NVX eine enorm skalierbare Hochleistungslösung für die unternehmensweite Verteilung von 4K-Inhalten.[1]

    Der Crestron® DM-NVX-351 ist ein kompakter Video-Encoder/Decoder, der entweder als Sender oder Empfänger mit der Fähigkeit entwickelt wurde, zwischen den beiden Modi programmgesteuert über Befehle von einem Crestron-Steuerungssystem umzuschalten. Mit einfacher webbasierter Steuerung und Verwaltung, USB- und KVM-Integration und Unterstützung für Kupfer- und Glasfaser-LAN-Konnektivität bietet das DM-NVX-351 eine Komplettlösung für Netzwerk-AV-Installationen jeder Größe.[2]

    Das DM-NVX-351 enthält alle Funktionen des DM-NVX-350 mit dem Zusatz von Surround-Sound zum Stereo-Downmixing. Einzelheiten finden Sie weiter unten im Abschnitt „7.1-Surround-Sound-Audio mit Downmixing“.

    4K60-Videoverteilung in Echtzeit
    DM NVX wurde für anspruchsvolle Konferenzraum- und Klassenzimmeranwendungen entwickelt und gewährleistet Echtzeit-Full-Motion-4K60-Videoleistung für die Präsentation von Multimedia, Videokonferenzen und Live-Kamerabildern. DM NVX verwendet hochwertige JPEG 2000-Codierung mit einer zum Patent angemeldeten Technik, die Skalierungs- und Codierungslatenzen überlappt und eine extrem niedrige End-to-End-Latenz von 30 ms bei 60 fps erreicht, also Bildschirmfunktionen wie Maus und Spiel Spiel sind flüssig und natürlich.

    Encoder und Decoder in einem
    Der DM-NVX-351 ist ein einziges kompaktes Gerät, das für den Betrieb als Netzwerk-AV-Encoder oder -Decoder konfiguriert werden kann.

    • Als Encoder ermöglicht es, einen Laptop, eine Kamera oder eine andere Medienquelle über HDMI® anzuschließen und dann über das Netzwerk zu übertragen.[1]
    • Als Decoder empfängt er das Signal eines DM-NVX-Encoders und führt es über den HDMI-Ausgang einem Anzeigegerät zu. Es kann neben lokal angeschlossenen HDMI-Quellen schnell und einfach zwischen mehreren Encodern im Netzwerk wechseln.[1]
    • Der Encoder/Decoder-Modus kann on-the-fly über ein Steuersystem umgeschaltet werden, um eine vielseitige, kostengünstige Präsentationsumschaltlösung mit einem integrierten Gerät bereitzustellen.

    2x1 HDMI® Auto-Switcher

    Das DM-NVX-351 verfügt über zwei HDMI-Eingänge. Das Umschalten zwischen den beiden Eingängen kann automatisch im automatischen Umschaltmodus, manuell mit der integrierten Eingangsauswahltaste, programmgesteuert über ein Crestron-Steuerungssystem oder über einen Computer mit einem Webbrowser erfolgen. Bei Verwendung als Decoder, der hinter einem typischen Konferenzraum-Anzeigegerät montiert ist, bieten die HDMI-Eingänge eine bequeme Möglichkeit, ein Crestron AirMedia®-Präsentationsgateway anzuschließen.[1]

    HDMI-Ausgang
    Bei Konfiguration als Decoder leitet der HDMI-Ausgang des DM-NVX-351 das decodierte Signal an das lokale Anzeigegerät (oder jedes andere Gerät mit HDMI-Eingang). Sein integrierter Scaler sorgt für ein optimales Bild, indem er die codierte Quellauflösung nach oben oder unten skaliert, um sie an die native Auflösung des Anzeigegeräts anzupassen. Bei Verwendung als Encoder kann der HDMI-Ausgang verwendet werden, um ein lokales Display, einen Vertrauensmonitor oder ein Audiosystem zu speisen.[1,3]

    USB- und KVM-Integration
    Für eine vollständige Signalmanagementlösung unterstützt DM NVX die Verlängerung von USB-Signalen, die neben dem AV-Signal oder separat über das Steuersystem geschaltet und geroutet werden können. USB 2.0-Host- und -Geräteanschlüsse sind an jeder DM-NVX-351-Box vorhanden, sodass eine USB-Maus, -Tastatur oder ein anderes Gerät an einer Box angeschlossen und an einen Computer oder anderen Host an einer anderen Box geleitet werden kann. Die KVM-Switch-Funktionalität ist eine natürliche Anwendung für diese Funktion, aber alle Arten von USB-Peripheriegeräten werden unterstützt, einschließlich Whiteboards, Touchscreens, Gamecontroller, Kameras, Mobilgeräte, Headsets und Flash-Laufwerke.[4]

    USB-Signale können mit Crestron USB-über-Ethernet-Extendermodulen (USB-EXT-DM) auch an andere Orte geleitet werden, an denen keine DM NVX-Box vorhanden ist. USB-Signale können unter der Verwaltung eines Crestron-Steuerungssystems frei zwischen DM NVX- und USB-EXT-DM-Einheiten über Ethernet geleitet werden.

    7.1-Surround-Sound-Audio mit Downmixing
    DM NVX unterstützt den verlustfreien Transport von 7.1-Surround-Sound-Audiosignalen, einschließlich Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® und unkomprimiertem linearem PCM. Das DM-NVX-351 verfügt über die Fähigkeit, das eingehende Mehrkanal-Surround-Sound-Signal zu dekodieren, egal ob vom Netzwerk oder einem HDMI-Eingang, und dieses Signal auf Stereo herunterzumischen. Das Stereo-Downmix-Signal wird automatisch an den integrierten Analogausgang [4] geleitet, während der HDMI-Ausgang so konfiguriert werden kann, dass er entweder Stereo oder Mehrkanal ausgibt. Als Encoder verteilt der DM-NVX-351 sowohl Stereo- als auch Mehrkanalsignale gleichzeitig über das Netzwerk, sodass beide Signale an jedem Decoder im Netzwerk ausgewählt werden können.

    Embedding oder De-Embedding von analogem Audio
    Ein symmetrischer analoger Stereo-Audioanschluss ist enthalten, der entweder als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden kann. Als Eingang kann eine Stereo-Audioquelle angeschlossen und mit dem Videosignal entweder vom HDMI-Eingang oder dem eingehenden Netzwerk-Videostream kombiniert werden. Als Ausgang kann es ein Stereo-Line-Pegel-Signal liefern, um ein lokales Soundsystem oder eine Soundbar zu speisen. Die Ausgangslautstärke ist über ein Steuerungssystem oder einen Webbrowser einstellbar.[5]

    Breakaway-Audio
    Ein DM NVX-Decoder kann separate Video- und Audiosignale von zwei verschiedenen Eingängen, sogar zwei verschiedenen Encodern, auswählen und kombinieren. Es gibt nur zwei Ausnahmen: A) Signale dürfen nicht zwischen den beiden integrierten HDMI-Eingängen kombiniert werden, und B) das Kombinieren von Signalen von zwei separaten Encodern ist auf 2-Kanal-Stereo-Audio beschränkt.[6,7]

    Textüberlagerung
    Die Möglichkeit, dynamischen oder festen Text auf dem Bildschirm anzuzeigen, bietet eine Möglichkeit, die Videoquelle zu kennzeichnen oder spezielle Anweisungen, Zeitpläne, Ankündigungen, Warnungen und andere Nachrichten anzuzeigen.

    Videowandverarbeitung
    Mit mehreren DM-NVX-351-Einheiten kann eine Videowand aus bis zu 64 einzelnen Displays konfiguriert werden. Jede Einheit bietet eine vollständig einstellbare Zoomfunktion und Rahmenkompensation, um einer Reihe von Videowandkonfigurationen und Anzeigetypen gerecht zu werden. Pro Display ist ein DM-NVX-351 erforderlich, das Konfigurationen mit bis zu acht Breiten und bis zu acht Höhen unterstützt.

    Hauptmerkmale
    • 4K60 4:4:4-Video über Standard-Gigabit-Ethernet
    • Keine Latenzstrafe für Echtzeit-Videoleistung
    • HDR-Videounterstützung (High Dynamic Range) (HDR10)
    • Unterstützung von Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS-HD®, DTS:X® und unkomprimiertem 7.1 linearem PCM-Audio
    • HDCP 2.2-kompatibel
    • Konfigurierbar als Encoder oder Decoder
    • Zwei integrierte RJ45-LAN-Ports
    • Option für eine Glasfaser-Netzwerkverbindung über SFP-Port [2]
    • Sicherheit auf Unternehmensniveau
    • Zwei automatisch umschaltende HDMI®-Eingänge und ein HDMI-Ausgang [1]
    • Eingebaute 4K60 4:4:4-Skalierung
    • Onboard-Videowandverarbeitung
    • Analoger Audioanschluss, konfigurierbar als symmetrischer Stereoeingang oder -ausgang [5]
    • Embedding oder De-Embedding von analogem Audio
    • Stereo-Downmixing von Surround-Sound-Audiosignalen
    • Gleichzeitige Verteilung von Stereo- und Surround-Sound-Signalen
    • Audio-Breakaway-Fähigkeit [6,7]
    • Dynamische Textüberlagerungsfunktion
    • RS-232- und IR-Steuerports [9]
    • CEC-Gateway zur Gerätesteuerung [9]
    • USB- und KVM-Signalerweiterung und -Routing [4]
    • Einfache Einrichtung über integrierte Webseiten
    • Vollständig steuerbar über ein Crestron®-Steuerungssystem
    • Kompakter, oberflächenmontierbarer Formfaktor
    • Stromversorgung über lokales Netzteil oder optionalen Strominjektor [8]
    • Inklusive 100-240V Universal-Netzteil

    1. 4K60 4:4:4-Leistung erfordert die Verwendung von HDMI-Kabeln mit einer TMDS-Bandbreite von mindestens 18 Gbit/s, z. B. Crestron-Modell CBL-HD (20 Fuß / 6,1 m max. Länge). Wenn die Leistung von 4K60 4:2:0 oder 4K30 4:4:4 akzeptabel ist, können Kabel mit einer Mindestbandbreite von 10,2 Gbit/s verwendet werden, z. B. Crestron-Modelle CBL-HD-LOCK oder CBL-HD (jede verfügbare Länge). Die Leistung kann auch beeinträchtigt werden, wenn ein HDMI-Koppler in den HDMI-Signalpfad eingefügt wird. Crestron-Kopplungsprodukte (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150 oder FTA-CP-HD-101) und Kabelaufroller (CBLR2-HD) haben alle eine spezifizierte Bandbreite von 10,2 Gbps und somit unterstützt kein 4K60 4:4:4. Bitte beachten Sie, dass der Bandbreitenverlust kumulativ ist, sodass die Kombination mehrerer inline eingefügter Komponenten die Leistung beeinträchtigen kann.
    2. Um einen Glasfaser-LAN-Port hinzuzufügen, muss ein SFP-Transceiver-Modul der Crestron SFP-1G-Serie (separat erhältlich) erworben werden. Alle LAN-Anschlüsse am DM-NVX-351 dienen zum Anschluss an ein Ethernet-basiertes AV-Netzwerk oder -Gerät; Sie können nicht mit den „DM“-Anschlüssen anderer Crestron-Geräte verbunden werden.
    3. Im Encoder-Modus wird die HDMI-Ausgangsauflösung an die Auflösung der codierten Quelle angepasst.
    4. Das DM-NVX-351 kann so konfiguriert werden, dass es die Verbindung eines USB-Geräts oder eines USB-Hosts akzeptiert, nicht beides. Crestron DM NVX-Produkte sind so konstruiert, dass sie maximale Kompatibilität mit der größtmöglichen Palette von USB-Produkten bieten. Crestron garantiert nicht, dass alle USB-Produkte mit DM NVX-Produkten kompatibel sind. DM NVX ist mit Crestron USB-EXT-DM-Produkten kompatibel, jedoch nicht mit der „Nur USB HID“-Signalerweiterungstechnologie, die in anderen Crestron DM-Produkten zu finden ist.
    5. Der analoge Audioanschluss kann als Ein- oder Ausgang fungieren, nicht beides.
    6. Audio von einem integrierten HDMI-Eingang darf nicht mit Video vom anderen integrierten HDMI-Eingang kombiniert werden.
    7. Das Kombinieren von Audio von einem Encoder mit Video von einem anderen Encoder verwendet den sekundären 2-Kanal-Audiostream. Mehrkanal-Audio von einem Encoder kann nicht mit Video von einem anderen Encoder kombiniert werden.
    8. Das DM-NVX-351 kann mit dem 24-V-Netzteil (im Lieferumfang enthalten) oder einem DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (separat erhältlich) betrieben werden.
    9. Die Gerätesteuerung über RS-232, IR, CEC oder Ethernet erfordert die Integration mit einem Crestron-Steuerungssystem.
    10. 3D-Videoeingangssignale werden automatisch in 2D konvertiert.
    11. HDMI-Verbindungen erfordern einen geeigneten Adapter oder ein Schnittstellenkabel, um ein DVI- oder Dual-Mode-DisplayPort-Signal aufzunehmen. CBL-HD-DVI-Schnittstellenkabel sind separat erhältlich.

    Spezifikation
    • Encoding/Decoding

      Video Compression - JPEG 2000
      Video Resolutions - Up to 4096x2160@60Hz (DCI 4K60), 4:4:4 color sampling, HDR10 and Deep Color support
      Audio Formats - Primary multichannel (up to 8-channel LPCM or encoded HBR 7.1 surround sound), secondary 2-channel LPCM
      Bitrates - 100 to 990 Mbps
      Streaming Protocols - RTP, RTSP, SDP
      Container - MPEG-2 transport stream (.ts)
      Session Initiation - Multicast via RTSP
      Copy Protection - HDCP 2.2

      Video
      Input Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1,10] (Dual-Mode DisplayPort and DVI compatible [11]) -  
      Output Signal Types - HDMI w/HDR10, Deep Color, and 4K60 4:4:4 support [1] (DVI compatible [11])
      Switcher - 2x1 auto-switching, Crestron QuickSwitch HD™ technology
      Scaler - 4K60 4:4:4 video scaler with motion-adaptive deinterlacing, intelligent frame rate conversion, Deep Color support, HDR10 support, widescreen format selection (zoom, stretch, maintain aspect-ratio, or 1:1), video wall processing up to 8 wide x up to 8 high, static or dynamic text overlay
      Copy Protection - HDCP 2.2
       
      Audio
      Input Signal Types - HDMI (Dual-Mode DisplayPort compatible [11]), analog stereo [5]
      Output Signal Types - HDMI (multichannel pass-through or 2-channel downmix), analog stereo (2-channel downmix) [5]
      Digital Formats - Dolby Digital®, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS®, DTS-ES, DTS 96/24, DTS-HD High Res, DTS-HD Master Audio, DTS:X, LPCM up to 8 channels
      Analog Formats - Stereo 2-Channel
      Analog-To-Digital Conversion - 24-bit 48 kHz
      Digital-To-Analog Conversion - 24-bit 48 kHz
      Analog Performance - Frequency Response: 20 Hz to 20 kHz ±0.5 dB; S/N Ratio: >95 dB 20 Hz to 20 kHz A-weighted; THD+N: <0.005% @="" 1=""> Stereo Separation: >90 dB
      Analog Output Volume Adjustment - -80 to +20 dB

      Communications
      Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, SFTP (SSH File Transfer Protocol), IEEE 802.1x, IPv4, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
      USB - USB 2.0 host or device signal extension; USB 2.0 computer console (for setup)
      RS-232 - 2-way device control and monitoring up to 115.2k baud with hardware and software handshaking (via control system); computer console (for setup)
      IR/Serial - 1-way device control via infrared up to 1.1 MHz or serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 19.2k baud (via control system)
      HDMI - HDCP 2.2, EDID, CEC
      DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv3 (v2 coming soon), SMPTE 2022
      NOTE: Supports management of HDCP and EDID; supports management of CEC between the connected HDMI devices and a control system

      Connectors
      USB DEVICE - (1) USB Type B female; USB 2.0 device port; USB signal extender port for connection to a computer or any other USB 2.0 host [4]
      USB HOST - (1) USB Type A female; USB 2.0 host port; USB signal extender port for connection of a mouse, keyboard, or any other USB 2.0 device [4]; Available Power: 500 mA at 5 Volts DC
      LAN 1 - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port; PD (powered device) port compatible with Crestron DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN only [8]
      LAN 2 - (1) 8-pin RJ45 female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port 
      LAN 3 - (1) SFP port; Accepts one Crestron SFP-1G series SFP transceiver module [2]
      HDMI OUTPUT - (1) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio output (DVI compatible [11]) [1]
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) 19-pin Type A HDMI female; HDMI digital video/audio inputs [1]; (DVI & Dual-Mode DisplayPort compatible [11])
      AUDIO I/O - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Balanced/unbalanced stereo line-level audio input or output [5]; Input Impedance: 24k Ohms balanced/unbalanced; Maximum Input Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced; Output Impedance: 200 Ohms balanced, 100 Ohms unbalanced; Maximum Output Level: 4 Vrms balanced, 2 Vrms unbalanced
      CONSOLE, SERIAL - (1) 8-pin RJ45 female; RS-232 computer console port (for setup) 
      CONSOLE, USB - (1) USB Type B female; USB 2.0 computer console port (for setup)
      IR 1 – 2 - (1) 4-pin 3.5 mm detachable terminal block; Comprises (2) IR/Serial ports [9]; IR output up to 1.1 MHz; 1-way serial TTL/RS-232 (0-5 Volts) up to 19200 baud
      COM - (1) 5-pin 3.5 mm detachable terminal block; Bidirectional RS-232 port [9]; Up to 115.2k baud, hardware and software handshaking support
      24VDC 2.0A - (1) 2.1 x 5.5 mm DC power connector; 24 Volt DC power input; PW-2420RU power pack included
      G - (1) 6-32 screw; Chassis ground lug

      Controls & Indicators
      TX - (1) Green LED, indicates unit is in transmitter (encoder) mode
      RX - (1) Green LED, indicates unit is in receiver (decoder) mode
      OL - (1) Green LED, indicates an online connection to a control system via Ethernet
      LAN 1 – 2 - (4) LEDs, green indicates Ethernet link status, amber indicates Ethernet activity
      LAN 3 LNK - (1) Green LED, indicates Ethernet link status
      LAN 3 ACT - (1) Green LED, indicates Ethernet activity
      HDMI OUTPUT - (1) Green LED, indicates video signal transmission at the HDMI output
      HDMI INPUT 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates sync detection at the corresponding HDMI input
      PWR - (1) Bi-color green/amber LED, indicates operating power supplied via the power pack or injector, illuminates amber while booting and green when operating
      SETUP - (1) Red LED and (1) recessed pushbutton for Ethernet setup
      RESET - (1) Recessed pushbutton for hardware reset
      INPUT SEL - (1) Pushbutton for manual input selection and (2) bi-color green/amber LEDs to indicate the current active input and signal presence at each corresponding input

      Power
      Power Pack (included) - Input: 1.5 Amps maximum @ 100-240 Volts AC, 50/60 Hz; Output: 2 Amps @ 24 Volts DC; Model: PW-2420RU
      Power over Ethernet - Compatible with Crestron DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN only [8]
      Power Consumption - 35 Watts typical

      Environmental
      Temperature - 32° to 104° F (0° to 40° C)
      Humidity - 10% to 90% RH (non-condensing)
      Heat Dissipation - 85 BTU/hr

      Enclosure
      Chassis - Metal, black finish, integral mounting flanges, fan cooled; vented top, front, bottom, and sides
      Mounting - Freestanding, surface mount, or attach to a single rack rail

      Dimensions
      Height - 8.61 in (219 mm)
      Width - 9.27 in (236 mm)
      Depth - 1.50 in (39 mm)
      Weight   - 2.0 lb (0.91 kg)

      1. 4K60 4:4:4 performance requires the use of HDMI cables with a minimum TMDS bandwidth of 18 Gbps, such as Crestron model CBL-HD (20 ft / 6.1 m max. length). If 4K60 4:2:0 or 4K30 4:4:4 performance is acceptable, cables with a minimum bandwidth of 10.2 Gbps may be used, such as Crestron models CBL-HD-LOCK or CBL-HD (any available length). Performance may also be affected if an HDMI coupler is inserted in the HDMI signal path. Crestron coupling products (MP-WP-150, MP-WP-152, MPI-WP-150, or FTA-CP-HD-101) and cable retractors (CBLR2-HD) all have a specified bandwidth of 10.2 Gbps, and thus do not support 4K60 4:4:4. Please be aware that bandwidth loss is cumulative, so the combination of multiple components inserted inline may reduce performance.
      2. To add a fiber optic LAN port requires the purchase of a Crestron SFP-1G series SFP transceiver module (sold separately). All LAN ports on the DM-NVX-351 are for connection to an Ethernet based AV network or device; they cannot be connected to the “DM” ports of other Crestron devices.
      3. When in encoder mode, the HDMI output resolution is matched to the resolution of the encoded source.
      4. The DM-NVX-351 can be configured to accept the connection of a USB device or a USB host, not both. Crestron DM NVX products are engineered to deliver maximum compatibility with the widest possible range of USB products. Crestron does not guarantee that all USB products are compatible with DM NVX products. DM NVX is compatible with Crestron USB-EXT-DM products, but is not compatible with the “USB HID only” signal extender technology found in other Crestron DM products.
      5. The analog audio port can function as an input or output, not both.
      6. Audio from one onboard HDMI input may not be combined with video from the other onboard HDMI input.
      7. Combining audio from one encoder with video from another encoder utilizes the secondary 2-channel audio stream. Multichannel audio from one encoder cannot be combined with video from another encoder.
      8. The DM-NVX-351 is powerable using the 24V power pack (included) or a DM-PSU-ULTRA-MIDSPAN (sold separately).
      9. Device control via RS-232, IR, CEC, or Ethernet requires integration with a Crestron control system.
      10. 3D video input signals are automatically converted to 2D.
      11. HDMI connections require an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI or Dual-Mode DisplayPort signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-DM-NVX-351
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeDigitalMedia Streaming Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.61
    • Breite (Inches)9.27
    • Tiefe (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    • Nettogewicht (lbs)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC001634
    • ETIM-NameAudio/video transmitting system
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio and visual source products
    • Klassifizierung11 52 00
    • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNummer23-37 15 00
    • OmniClassTitelAudio Visual Equipment