Das Crestron Flex UC-MM30-TA-System bietet eine Audiokonferenzraumlösung zur Verwendung mit der intelligenten Kommunikationsplattform Microsoft Teams Rooms. Es verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät (UC-2-I).
Native Erfahrung mit Microsoft Teams®-Räumen
Das UC-MM30-TA-System bringt die volle Microsoft Teams Rooms UC-Erfahrung in jeden Besprechungsraum in einem Unternehmen oder einer SMB-Einrichtung.
Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (UC-2-I) ein überlegenes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume , Huddle Spaces und Executive Offices.
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die in Zusammenarbeit mit Microsoft® entwickelt wurde, um sich nahtlos in jede Microsoft Teams Rooms-Softwarebereitstellung zu integrieren. Crestron Flex ist ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet.
Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
Der XiO Cloud-Dienst 1 ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsdienst, der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.
Premium-Level-Support
Crestron Flex Care ist ein optionaler Abonnementservice, der sich automatisch jährlich verlängert und rund um die Uhr technischen Live-Support aus der Ferne, eine erweiterte fünfjährige Garantie auf Crestron®-Hardware, beschleunigten Vorabaustausch und einen ermäßigten Preis für Vor-Ort-Support bietet.
Bereitstellungsressourcen
Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.