Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate
HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    HD-RX-101-C-1G-E - DM Lite – HDMI® over CATx Receiver, Wall Plate

    Google-Übersetzung,

    Der HD-RX-101-C-1G-EBT ist ein DM Lite-Wandplattenempfänger, der mit einem DM Lite-Sender gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®-Signale zu bilden. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt.[1]

    Für Anwendungen, die eine oberflächenmontierte Version erfordern, siehe HD-RX-101-CE.
    Für Anwendungen, die eine IR- oder RS-232-Signalerweiterung erfordern, siehe HD-RXC-101-C-1G-EBT.

    Der HD-RX-101-C-1G-EBT ist für die Montage in einer Single-Gang-Elektrodose oder einem Einputzring (nicht im Lieferumfang enthalten) konzipiert. Es wird normalerweise vom Sender über das Verbindungskabel mit Strom versorgt, wenn ein oberflächenmontierter Sender verwendet wird. Bei Verwendung eines Wandplattensenders muss ein einzelnes Netzteil erworben werden (separat erhältlich, Modell TBA), das entweder an den Empfänger oder Sender angeschlossen werden kann.[2]

    Wichtig: Dieses Produkt ist nicht von einem Steuerungssystem aus ansprechbar und bietet keine programmierbare Funktionalität. AV- und CEC-Signale werden einfach zwischen einem einzigen Sender- und Empfängerpaar durchgeleitet. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Sender vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite transmitter to provide a simple point-to-point signal extender
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Links to the transmitter via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI and DVI display devices[3]
      • HDCP 2.2 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Flush wall mount design
      • Installs in a single-gang U.S. electrical box (2-1/4” deep) or plaster ring
      • Decorator style faceplates sold separately
      • Normally powered by the transmitter (surface mount) over the link cable[2]
      • Universal 100-240V power pack available separately (coming soon) for use with a wall plate transmitter[2]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHD-RX-101-C-1G-E-dm-lite-hdmi-over-catx
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeHDMI Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit