Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch
HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    HD-RX-4K-510-C-E-SW4 - 4K Multiformat 5x1 AV Switch and Receiver with 4-Port Ethernet Switch

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron® HD‑RX-4K-510-CE-SW4 Multiformat-AV-Switch und -Receiver bietet verbesserte HDMI®-Videoumschalt- und Audiopräsentationsfunktionen in Bereichen wie Konferenzräumen und Klassenzimmern. Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 ist mit allen DM Lite™-Sendern kompatibel und bietet drei DM Lite-Eingänge für den Anschluss an bis zu drei Sender. Ein CATx (CAT5e oder höher) Twisted-Pair-Kabel verbindet einen Sender mit dem HD‑RX-4K-510-CE-SW4 zur Übertragung von HDMI-Signalen. Bei Auflösungen bis zu 2K beträgt die maximale Übertragungsentfernung 70 m (230 Fuß). Bei höheren Auflösungen bis zu 4K beträgt die maximale Übertragungsentfernung 40 m (130 Fuß).1

    HINWEIS: Die Stromversorgung erfolgt über das CATx-Kabel, das den HD‑RX-4K-510-CE-SW4 mit einem DM Lite-Sender verbindet. Der HD‑RX-4K-510-CE-SW4 kann drei Sender gleichzeitig mit Strom versorgen.

    Neben drei DM Lite-Eingängen bietet der HD‑RX-4K-510-CE-SW4 zwei HDMI-Eingänge, die mit lokalen AV-Quellen verbunden werden können.

    Automatische Umschaltung der Eingänge
    Das automatische Umschalten zwischen den DM Lite- und HDMI-Eingängen kann basierend auf dem zuletzt verbundenen Eingang erfolgen. Das Schaltverhalten ist über das Webinterface konfigurierbar oder über eine Crestron-Steuerung programmierbar. Darüber hinaus ermöglichen die Drucktasten für die Eingangsauswahl auf der Vorderseite des HD-RX-4K-510-CE-SW4 die manuelle Auswahl des gewünschten Eingangs.

    HDMI-Ausgang mit 4K-Scaler
    Ein einzelner HDMI-Ausgang mit integriertem Scaler wird mit einem Display oder einem anderen Gerät mit einem HDMI-Eingang verbunden.2 Eingangsauflösungen werden automatisch skaliert, um der nativen Auflösung des Anzeigegeräts zu entsprechen, was zu einer optimalen Bildqualität führt. Für Anwendungen, die ein umfassendes EDID-Management erfordern, kann die Webschnittstelle verwendet werden, um sicherzustellen, dass jeder Eingang in seiner optimalen Auflösung und seinem optimalen Format angezeigt wird. Eingangsauflösungen bis zu 4K60 4:2:0 werden unterstützt.

    4-Port-Gigabit-Ethernet-Switch mit zwei PoE+-Ports
    Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 enthält einen 4-Port-Gigabit-Ethernet-Switch. Zwei der Ports (Ports 3 und 4) sind PoE+-Power-Sourcing-Equipment (PSE)-Ports, die gleichzeitig mit zwei PoE+-betriebenen Geräten (PDs) verbunden werden können.

    Verbesserte Audiofunktionen
    Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 enthält einen eingebauten Verstärker, der ein Paar 4- oder 8-Ohm-Stereolautsprecher (25 W pro Kanal) ansteuern kann. Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 bietet auch 6x2-Audiomischungsfunktionen. Eingebettetes HDMI-2-Kanal-LPCM-Audio kann aus dem ausgewählten DM Lite- oder HDMI-Eingang extrahiert und mit den fünf analogen Audioeingängen (LINE 1, LINE 2, MIC 1, MIC 2 und AUX) kombiniert werden. Verstärkungs- und Stummschaltungseinstellungen können für jeden der sechs gemischten Eingänge vorgenommen werden. Das gemischte Audio wird dann als zwei Audioausgänge übertragen: ein gespiegelter AUX 1-, SPEAKER-, HDMI-Mixer-Ausgang und ein AUX 2-Ausgang. Audiomischereinstellungen wie Lautstärke und Stummschaltung sind für jeden der beiden Ausgänge unabhängig konfigurierbar.

    Gerätesteuerung
    Ausgestattet mit integrierten Steueranschlüssen kann der HD‑RX-4K-510-CE-SW4 verschiedene Geräte in einem Raum steuern. Der COM (RS-232)-Anschluss und CEC über den HDMI-Ausgang können das automatische Ein- und Ausschalten des Anzeigegeräts ohne die Verwendung eines Steuersystems ermöglichen. Bei Verwendung eines Steuersystems kann der IR-Anschluss auch das Anzeigegerät steuern. Zur Steuerung einer Projektionsleinwand und anderer durch Niederspannungskontakte aktivierter Geräte stehen zwei Relaisanschlüsse zur Verfügung. Zwei Versiport I/O-Ports ermöglichen die Integration von Geräten wie Leistungssensoren und Bewegungsmeldern. Eine Ethernet-Port-Verbindung zu einem LAN ermöglicht auch die Steuerung, indem die Verwendung der integrierten Webschnittstelle sowie die Verbindung zu einem Steuerungssystem ermöglicht wird.

    HINWEIS: Die IR-, COM- und Ethernet-Ports können nicht verwendet werden, um Signale über eine DM Lite-Verbindung zu verlängern.

    .AV Framework™-Technologieunterstützung
    Neben einer integrierten Webschnittstelle und Steuerungssystemprogrammierung kann die integrierte .AV-Framework-Technologie der MPC3-201- und MPC3-302-Steuerungssysteme zur Steuerung des HD‑RX-4K-510-CE-SW4 verwendet werden als Umschalter. (Informationen zur .AV Framework-Technologie finden Sie unter www.crestron.com/avframework.)

    Crestron XiO Cloud™ Service-Support
    Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 ist mit dem Crestron XiO Cloud-Dienst kompatibel, einer IoT (Internet of Things)-basierten Plattform für die Remote-Bereitstellung, -Überwachung und -Verwaltung von Crestron-Geräten in einem Unternehmen oder einem gesamten Kundenstamm . Der Service ermöglicht es Installateuren und IT-Managern, Tausende von Geräten in der Zeit bereitzustellen und zu verwalten, die normalerweise für die Verwaltung eines einzelnen Geräts erforderlich wäre. Weitere Informationen finden Sie unter www.crestron.com/xiocloud.

    Kompaktes Design
    Der HD-RX-4K-510-CE-SW4 ist kompakt im Design und kann auf einer ebenen Fläche wie einer Wand montiert oder an der Unterseite eines Tisches befestigt werden.

    Spezifikation
    • Key Features

      • 4K/60 4:2:0 capability
      • Three DM Lite™ ports for interoperability with up to three DM Lite transmitters
      • Two HDMI® inputs
      • One HDMI output with 4K scaler
      •  4-port Gigabit Ethernet switch with two PoE+ ports
      • Two stereo line level inputs, two mono microphone inputs, and one mono auxiliary audio input
      • Built-in amplifier with 25 W per channel for 4- or 8-ohm stereo speakers
      • Two stereo auxiliary outputs
      • IR, RS-232, relay, and I/O control ports
      • CEC (Consumer Electronics Control) capability
      • Automatic switching of inputs
      • 6x2 audio mixing capability
      • EDID management
      • HDCP management including HDCP 2.2 support
      • Built-in web interface for easy configuration and monitoring
      • Compatibility with Crestron® 3-Series® or later control systems
      • .AV Framework™ technology support
      • Crestron XiO Cloud™ service support
      • Compact surface-mount design
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHD-RX-4K-510-C-E-SW4-switcher-receiver-4-port-ethernet
    • ProduktfamilieVideo
    • ProduktgruppeHDMI Solutions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
    • Klassifizierung27 20 00
    • Format2014TitelData Communications
    • OmniClassNummer23-37 23 00
    • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit