Der HD-TX-301-CE ist ein oberflächenmontierbarer DM Lite-Sender, der mit einem DM Lite-Empfänger gekoppelt werden kann, um eine Punkt-zu-Punkt-Signalverlängerung für HDMI®-Signale zu bilden. Die Produktfamilie DM Lite bietet eine sehr einfache und vielseitige Lösung zur Verlängerung von HD-, UHD-, 2K- und 4K-Videosignalen mit Stereo- oder Surround-Sound-Audio über ein einziges CAT5e-Kabel (oder besser). Eine Kabellänge von bis zu 70 m (230 Fuß) wird für HD 1080p-, WUXGA- und 2K-Signale oder bis zu 40 m (130 Fuß) für UHD und 4K unterstützt.[1]
Der HD-TX-301-CE verfügt über zwei HDMI-Eingänge und einen VGA-Eingang. Der VGA-Eingang wird von einem analogen Stereo-Audioeingang begleitet. Die automatische Umschaltung zwischen den HDMI- und VGA-Eingängen bietet Plug-and-Play-Einfachheit. Die manuelle Eingangsauswahl ist auch über einzelne Tasten am Gerät verfügbar. Der VGA-Eingang kann RGB- und Komponenten-Videosignale akzeptieren, wenn ein geeignetes Breakout-Kabel oder ein Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet wird. Der Audioeingang wird zusammen mit dem VGA-Eingang ausgewählt und kann allein ohne angeschlossene Videoquelle verwendet werden. Es kann jedoch nicht mit dem HDMI-Videoeingang gekoppelt werden.
Hinweis: Bei Kopplung mit einem HD-RX-201-CE-Empfänger kann die Eingangsauswahl durch die Integration mit einem Crestron®-Steuerungssystem ferngesteuert werden.
Der HD-TX-301-CE ist für die Montage auf einer ebenen Fläche unter einem Tisch, hinter einer Anrichte oder in einem Podium konzipiert. Es kann auch an einer einzelnen Rackschiene an der Rückseite eines Geräteschranks befestigt werden. Wenn der HD-TX-301-CE über das mitgelieferte Netzteil mit Wandmontage betrieben wird, versorgt er auch den angeschlossenen Empfänger über das Verbindungskabel mit Strom. Alternativ kann ein Netzteil an den Receiver angeschlossen werden, das wiederum den HD-TX-301-CE über das Verbindungskabel mit Strom versorgt.[2]
Für eine vollständige Tischschnittstellenlösung mit leicht herausziehbaren Kabeln und einfacher One-Touch-Steuerung kann ein einzelner Crestron Connect It™-Kabelhalter der Serie TT-100 im Tisch installiert und mit dem darunter montierten HD-TX-301-CE verbunden werden .
Wichtig: Dieses Produkt kann nicht von einem Steuerungssystem aus angesprochen werden und bietet keine programmierbare Funktionalität, außer wenn es mit einem HD-RX-201-CE-Empfänger gekoppelt ist. Ansonsten werden AV- und CEC-Signale einfach zwischen Sender und Empfänger durchgeschleift. Der RJ45-Link-Port an diesem Produkt ist ausschließlich für die Verbindung mit einem einzelnen DM Lite-Empfänger vorgesehen. Es sollte nicht verwendet werden, um eine Verbindung zu anderen Geräten oder Netzwerken herzustellen. DM Lite ist nicht kompatibel mit PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) oder HDBaseT®.