Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer
ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    ULTIMATE ICS8-AW-W-T-EACH In-Ceiling Subwoofer

    Google-Übersetzung,

    Crestron® Ultimate-Subwoofer von Origin Acoustics liefern Spitzenleistung für anspruchsvolle Installationen in Wohnhäusern. Der ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH ist ein Subwoofer für die Deckenmontage, der für tiefe, satte Bässe in jedem Raum konzipiert ist. Für anspruchsvolle Multiroom-Audio- und Heimkinoanwendungen verleiht der volle Bassbereich des ULTIMATE ICS8‑AW-W‑T‑EACH jedem Deckenlautsprechersystem Wirkung. Die hochwertige Zusammensetzung und die lackierbaren Gitter ergänzen andere Crestron® Ultimate- und Reference-Lautsprecher und bieten eine einfache Installation und ein diskretes Erscheinungsbild in Bereichen, in denen ein erweiterter Niederfrequenzgang erforderlich ist. Der Deckenlautsprecher ist mit einem runden Gitter mit weißer Kunststoffblende ausgestattet. Quadratische und/oder aluminiumfarbene Gitteroptionen sind separat erhältlich. Darüber hinaus sind folgende Zubehörteile erhältlich:

    • Unterputzmontagesatz (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
    • Vormontagesatz (SPKA-PMK-IC6/IC8)
    • Vorlage für Neubauten (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
    • Feuerfeste Unterputzdose (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)

    Die optimierte Installation jedes Subwoofers wird durch ein benutzerfreundliches, werkzeugloses Bajonett-Montagesystem mit Dreh- und Verriegelungsmechanismus erleichtert, das darauf optimiert ist, Störungen durch andere Elemente im Deckenbereich zu minimieren.

    HINWEIS: Die Ultimate- und Reference-Lautsprecher IC6 und IC8 sind austauschbar, da sie den gleichen Ausschnittdurchmesser aufweisen.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Audiophile performance in-ceiling subwoofer
      • 8 in. (203 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water, weatherized construction
      • Twist and lock toolless bayonet mounting system
      • 200 W (Program), and 400 W (Peak) power handling
      • 45 Hz to 175 Hz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various grille options
      • Installation friendly low profile with 4.72 in. (120 mm) depth
      • Perfect for Marine applications


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerULTIMATE-ICS8-AW-W-T-EACH
      • ProduktfamilieAudio
      • ProduktgruppeSpeakers - Residential
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-04-30
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)9.61
      • Breite (Inches)9.61
      • Tiefe (Inches)4.64
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)5
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
      • Klassifizierung11 52 00
      • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
      • OmniClassNummer23-37 17 13 19
      • OmniClassTitelSpeakers
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit