Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK78 Series 2500-2750 kWe 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK78 Series 2500-2750 kWe 50/60Hz

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

Kommerzielle Stromaggregate von Cummins Power Generation sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Standby- und Hauptstromanwendungen bieten.
  • Komplette vorintegrierte Systeme – Motoren, Generatoren und Überwachungssteuerungen
  • Robuste Konstruktion mit Rücksicht auf Verschleiß – konzipiert für Umzüge und immer wieder Verwendung, Jahr für Jahr
  • Einfach zu bedienende Kundenschnittstelle
  • Verfügbare Optionen für Stromverteilung und schnelle Spannungsänderungen für maximale Flexibilität und minimale Einrichtung
  • Über 550 Händler und 5.000 Verkaufs-, Service- und Ersatzteilstützpunkte in 190 Ländern
  • Service und Support rund um die Uhr verfügbar
  • Antwort am selben Tag in den meisten Fällen
  • Werksgeschulte Techniker an allen Händlerstandorten


Standartfunktionen
  • Cummins®-Hochleistungsmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine – Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerlöschungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Permanentmagnet-Generator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbeseitigungs-Kurzschlussfähigkeit.
  • Steuersystem - Die elektronische PowerCommand®-Steuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutz, Leistungsmessung, automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung und Konformität mit NFPA 110 Level 1.
  • Kühlsystem – Ferngekühlte Standardkonfiguration mit optional erhältlichem Kühlerpaket.
  • NFPA - Das Aggregat akzeptiert die volle Nennlast in einem einzigen Schritt gemäß NFPA 110 für Level 1-Systeme.
  • Garantie und Service - Abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercummins-qsk78
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution