Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA
Cummins

Diesel Generator, QSK95 Series Heavy-Duty Engine, 2200 kW - 3500 kW, 2750 kVA - 4375 kVA

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

  • Cummins®-Hochleistungsmotor - Robuster 4-Takt-Industriediesel liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten eine wählbare Motorstartfähigkeit mit Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringe Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Kurzschlussfähigkeit zur Fehlerbeseitigung.
  • Steuersystem - Die digitale PowerCommand®-Steuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige, AmpSentry™-Schutzrelais, Leistungsmessung und automatischer Abschaltung.
  • Kühlsystem - Standard- und verbesserte integrierte, am Set montierte Kühlersysteme, die für Nennumgebungstemperaturen entwickelt und getestet wurden, vereinfachen die Konstruktionsanforderungen der Anlage für abgeführte Wärme. Auch optional ferngekühlte Konfiguration für nicht werkseitig gelieferte Kühlsysteme.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercummins-qsk95
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameDiesel generators
  • UNSPSCCode26111601
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution