Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, Centum™ Force QSK60, 2000-2750 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUSEHEN.

Dieses Cummins® Containerpaket Centum™ Force ist ein vollständig integriertes, robustes Stromerzeugungssystem, das neue Maßstäbe in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz für vielfältige Anwendungen setzt. Es ist mit zahlreichen Optionen erhältlich und kann an Ihre Standort- und Anwendungsanforderungen angepasst werden.

Robustes Gehäusedesign – Das Gehäuse ist ein standardmäßiger 40-Fuß-High-Cube-Container, der so verpackt ist, dass er rauen Wetterbedingungen und strengen akustischen Standards standhält. Diese CSC-zertifizierten Module verfügen über eine vollverschweißte Konstruktion mit Stahlböden.

Unabhängiger Kraftstofftank – Großer, in den Container integrierter Kraftstofftank mit maximaler 12-Stunden-Betriebskapazität des Aggregats, anstatt ein kompliziertes externes Kraftstoffsystem zu verwenden.

Stapelbare Container – Unterstützt das Stapeln von zwei Containern, wodurch der Bau einer Stahlplattform überflüssig wird.

Zugänglichkeit – Für parallel geschaltete Generatoren stehen Schnelltankanschlüsse, Schnellanschlussbuchsen für Steuerkabel und Lastkabel zur Verfügung. Zwei Endtüren und drei Seitentüren sind bequem zugänglich und ermöglichen so einfachen Zugang und Wartung. Die Kühlerkerne sind abnehmbar und ermöglichen so eine einfache Reinigung und Wartung.

Eine Einheit, die selbst am heißesten Ort der Welt kühl bleibt – Das Kühlsystem ist so konstruiert, dass es eine maximale Umgebungstemperatur (LAT) von bis zu 50 °C einhält. Centum™ Force ist mit vertikaler Heißluftableitung ausgestattet und eignet sich für die Installation an mehreren Standorten. Dank flexibler Anordnung spart es Platz.

Intelligente Überwachung – Optionale digitale Übertragungsgeräte bieten eine einheitliche Lösung für digitale und automatische Servicelösungen und ermöglichen die Echtzeitüberwachung des gesamten Systems, einschließlich Generatoren, Kraftstoff, Brandbekämpfung, Motoren, Lamellen usw.

Garantie und Service – Unterstützt durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Anpassbares Containerpaket – Mehrere Optionen verfügbar, einschließlich NGR (Neutraler Erdungswiderstand), HFC-Feuerlöscher, spezieller Wetterschutz, individuelles Containerlogo usw.

Ein Motor, der härter und länger arbeitet – der Cummins QSK60-Motor ist weltweit für seine Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt. Mit seiner sehr hohen Derating-Schwelle bei Temperaturen, Höhen und Luftfeuchtigkeit zählt der QSK60-Motor zu den leistungsstärksten Motoren unter härtesten Betriebsbedingungen.

ISO8528-5 G3-fähig – Wenden Sie sich an das Werk, um eine standort- und konfigurationsspezifische Klassifizierung der transienten Leistung zu erhalten.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C2000D5-PB501875 / 15002063 / 16502000Diesel
    C2250D5-PB502000 / 16002250 / 18002250Diesel
    C2500D5A-PB502250 / 18002500 / 20002500Diesel
    C2750D5BE502500 / 20002750 / 22002750Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-china-powerbloc-qsk60-2000-2750-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets