Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE AUF DEN DOWNLOAD-BUTTON UNTEN, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN.

Diese kommerziellen Stromaggregate von Cummins® sind vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme, die optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für stationäre Notstrom-, Dauerstrom- und Rechenzentrumsanwendungen bieten.

Cummins Heavy-Duty-Motor – Robuster 4-Takt-Industriedieselmotor, der zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen bietet.

Data Center Continuous (DCC) - Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung einer konstanten oder variierenden elektrischen Last über unbegrenzte Zeiträume in einer Rechenzentrumsanwendung.

Uptime Compliant - Erfüllt die Anforderungen eines Tier III und IV Rechenzentrumsstandorts, indem es für unbegrenzte Betriebsstunden ausgelegt ist, wenn der Motorgeneratorsatz auf die Last 'N' belastet wird.

Generator - Verschiedene Generatorgrößen bieten wählbare Motoranlauffähigkeit mit Wicklungen niedriger Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten und Fehlerbeseitigungsfähigkeit bei Kurzschluss.

Permanentmagnetgenerator (PMG) - Bietet verbesserte Motorstart- und Fehlerbehebungseigenschaften bei Kurzschlüssen.

Steuerungssystem – Die digitale Steuerung PowerCommand® gehört zur Standardausstattung und ermöglicht die vollständige Integration des Stromaggregatsystems.
einschließlich automatischer Fernstart-/Fernstoppfunktion, präziser Frequenz- und Spannungsregelung, Alarm- und Statusmeldungsanzeige,
AmpSentry™ Schutzrelais, Ausgangsmessung und automatische Abschaltung bei Fehlererkennung.

Kühlsystem – Das standardmäßige, integrierte und fest montierte Kühlkörpersystem, das für die Nennumgebungstemperaturen ausgelegt und getestet wurde, vereinfacht die Anforderungen an die Anlagenplanung hinsichtlich der Abwärme.

ISO8528 G3-fähig – Entspricht der Norm ISO8528-G3. Die entsprechenden Leistungsdaten erhalten Sie auf Anfrage beim Hersteller.

Garantie und Service – abgesichert durch eine umfassende Garantie und ein weltweites Vertriebsnetz.

Spezifikation
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C1875D5E501700 / 13601875 / 15001875Diesel
    C2000D5EB501875 / 15002000 / 16002000Diesel
    C2250D5E502000 / 16002250 / 18002250Diesel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdiesel-generator-china-qsk50-1875-2250-kva-50hz
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inChina
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit