Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUPRUM Cortina Anticiclónica HV
Cuprum

CUPRUM Cortina Anticiclónica HV

Google-Übersetzung,
  • Faltsystem aus antizyklonischen Schutzstäben
  • Es bietet 3 Verankerungsoptionen: an der Wand, vom Boden bis zur Decke und an der Wand sowie eine Nivellierungsoption für unebene Böden.
  • Möglichkeit zum Innen- und Außenverschluss in zentraler oder seitlicher Position.
    Maximale Höhe von 2840 mm
  • Widersteht Hurrikanen der Kategorie 5 mit einer Geschwindigkeit von bis zu mehr als 250 km/h
  • Von Miami Dade County zertifiziertes Produkt
Technische Spezifikation
  • Referenznummercuprum-cortina-anticiclonica-hv
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2840
  • Breite (mm)2840
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Storm Windows