Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Google-Übersetzung,
    Schiebefenster- und -türsystem mit 69 mm Rahmentiefe und 69 mm Mittelknoten. Es ermöglicht die Maximierung der Verglasungskapazität auf bis zu 18 mm und erhöht so die thermische und akustische Leistung. Umfangsverstärkungssystem aus Blech und Rahmen mit Halterungen. Die Flügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg ermöglichen maximale Abmessungen von 1000 mm Breite x 2300 mm Höhe als Moskitonetzoption
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit