Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    Google-Übersetzung,
    71 mm Rahmentiefe, Inline-Schiebesystem, 68 mm Mittelknoten. Ermöglicht die Maximierung der Verglasungskapazität auf bis zu 18 mm, wodurch die thermische und akustische Leistung erhöht wird. Eingelassenes Verstärkungssystem mit geradliniger Ästhetik. Seine Flügel mit einem Gewicht von bis zu 180 kg ermöglichen maximale Abmessungen von 900 mm Breite x 2400 mm Höhe. Moskitonetz-Option
    Spezifikation
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit