Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CWS Stainless Steel Paperroll
Archiviert

CWS Stainless Steel Paperroll

Rollenpapierhandtuchspender Paradise Stainless Steel Paperroll für 100 m Papierrolle, 22 cm breit. Papierentnahme in Abschnitten von ca. 25 cm („easy-Pull-out“). Automatische Schneidevorrichtung mit Berührungsschutz. Vorschub der nächsten Portion in Griffbreite. Schnell-Ladesystem „Easy-Loading“. Gehäuse inklusive Rückwand aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Spender: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Rollenpapier: weiss, 100m, 3-lg.: 28801, blau, 100m, 3-lg.: 289000
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7205000
  • ProduktfamilieCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • ProduktgruppeRoll paper dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)427
  • Breite (mm)352
  • Tiefe (mm)252
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)6.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit