Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CWS Stainless Steel Air Bar
Archiviert

CWS Stainless Steel Air Bar

Duftspender Paradise Stainless Steel Air Bar für 2 × 80-ml-Duftkartuschen. Gezielte Duftfreigabe durch frontseitig platzierte Lüfter. Duo-Kartuschen-System ermöglicht automatischen Wechsel von aktiver auf Reserveduftkartusche. Kartuschenreichweite ca. 3 Monate (je nach Einstellung). Intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren zur Einstellung der raumspezifischen Intensität in 4 Stufen. Spenderreichweite ca. 12 m². Ressourcenschonende Tag-Nacht-Steuerung (Lichtsensor). Funktionsanzeige frontseitig. Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, feinmatt gebürstet als Schutz gegen Fingerabdrücke, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Spender: Stainless Steel Air Bar: 7663000 Raumdüfte: CWS Sweet Orange: 630000, CWS Flower Rain: 631000, CWS Peach Heaven: 632000, CWS Ocean Fresh: 633000, CWS Summer Sense: 634000, CWS Forest Soul: 635000, CWS Silent Wood: 636000, CWS Secret Spa: 637000, CWS Magic Fruit: 638000
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7663000
  • ProduktfamilieCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • ProduktgruppeAir fragrance dispenser
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)87
  • Breite (mm)326
  • Tiefe (mm)82
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPBT
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inSchweiz
  • Nettogewicht (kg)1.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit