Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    Google-Übersetzung,
    DELTA ist ein moderner Fahrradträger mit der Möglichkeit, das Fahrrad im Rahmen zu verriegeln. Die Anordnung des Regals schafft Ordnung auf dem Parkplatz. Sehr beliebt an TravelCentern, Haltestellen oder anderen Fahrradparkalternativen, wo intuitives, schnelles und einfaches Parken gefragt ist. Platzsparend ist das Rack auch bei schräger Montage.
    Spezifikation
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle rack DELTA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)640
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)1340
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich