Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles

    Google-Übersetzung,

    Der Fahrradunterstand LIGHT dient als Schutz für Fahrräder, Ladestationen, Sitzbänke oder an anderen Stellen im öffentlichen Raum. LIGHT ist auch mit integriertem Solarzellensystem erhältlich – SUNLIGHT. Zusammen mit dem Fahrradträger DELTA (oder einem anderen unserer Fahrradträger) entsteht eine komplette und funktionale Fahrradparklösung.

    Spezifikation
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLIGHT-BicycleShelter-12000-dubblesided
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeCycle shelter LIGHT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1982
    • Breite (mm)12000
    • Tiefe (mm)4060
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2146
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_20_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle parking equipment systems
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich