Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    Google-Übersetzung,
    Der OMEGA ist ein intuitiver Fahrradpoller mit klarem Design. Das Fahrrad kann entweder neben dem Poller an den Ring gelehnt oder in Gummihalterungen, die am Ring befestigt sind, abgestellt werden (in diesem Fall wird der Poller wie auf den Bildern zur Straße gedreht). Beide Optionen bieten eine großartige Möglichkeit, das Fahrrad im Rahmen zu verriegeln, während es in aufrechter Position einen guten Halt hat.
    Spezifikation
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOMEGA-bike-bollard
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle Bollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)845
    • Breite (mm)535
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
    • Klassifizierung32 39 13
    • Format2014TitelManufactured Metal Bollards
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich