Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 10,5m 40 bicycles

    Google-Übersetzung,
    Fahrradunterstand YPSILON ist die doppelseitige Version von KAPPA. Genau wie KAPPA ist seine Hauptfunktion der Schutz von Fahrrädern, aber es kann auch für andere Zwecke verwendet werden, z. B. als Schutz für Kinderwagen und Motorräder. Er wird oft mit dem Fahrradträger DELTA kombiniert. Aber auch die Poller BETA und OMEGA sind bei YPSILON beliebt.
    Spezifikation
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerYPSILON-cycle-shelter-10500
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeCycle shelter YPSILON
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2300
    • Breite (mm)10500
    • Tiefe (mm)4050
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1056
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_20_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle parking equipment systems
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 13
    • OmniClassTitelBicycle Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich