Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    Google-Übersetzung,

    Der Fahrradunterstand KAPPA ist zu einem beliebten Objekt im öffentlichen Raum geworden. Es dient hauptsächlich als Schutz für Fahrräder, kann aber auch für andere Zwecke verwendet werden, z. B. als Schutz für Kinderwagen und Motorräder. Zusammen mit dem Fahrradträger DELTA (oder einem anderen unserer Fahrradträger) entsteht eine komplette und funktionale Fahrradparklösung.

    Spezifikation
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeCycle shelter KAPPA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)8500
    • Tiefe (mm)1900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)428
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_20_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle parking equipment systems
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich