Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EVOSTA 2/SAN
Dab Pumps

EVOSTA 2/SAN

Google-Übersetzung,
ANWENDUNGEN Elektronische Pumpe mit niedrigem Energieverbrauch für die Wasserzirkulation in allen Arten von Heiz- und Kühlsystemen im Haushalt. VORTEILE Die neue Serie der EVOSTA 2 Umwälzpumpen von DAB kombiniert die Stärke einer mechanischen Umwälzpumpe mit den Vorteilen einer elektronischen Umwälzpumpe. Dank des Permanentmagnet-Synchronmotors, des Frequenzumrichters und der Energieeffizienz von EEI ≤ 0,18 sowie der Schutzklasse IPX5 und dem integrierten Entlüftungsstopfen zählt die EVOSTA 2-Familie zu den besten Produkten der Kategorie Leistung und Zuverlässigkeit. Die Reihe der EVOSTA 2-Umwälzpumpen ist aufgrund ihrer kompakten Größe und Allround-Leistung der perfekte Ersatz für alte dreistufige Umwälzpumpen. Das Produkt ist außerdem äußerst benutzerfreundlich, mit einem einzigen Knopf für die sequentielle Einstellung und direktem Zugriff auf die Motorwelle, um sie bei Bedarf zu entriegeln. KONSTRUKTIONSMERKMALE Pumpenkörper aus Gusseisen mit Kataphorese-Lackierung und Nassläufermotor. Motorgehäuse aus Stahl, Laufrad aus Technopolymer. Keramische Motorwelle auf Graphitbuchsen, die durch die gepumpte Flüssigkeit geschmiert werden. Rotorauskleidung, Statorauskleidung und Verschlussflansch aus Edelstahl. Druckring aus Keramik. Dichtungsring aus EPDM und Entlüftungsstopfen aus Messing. Durch den internen Schutz des Motors benötigt die Pumpe keinen Überlastschutz. BEDIENFELD Die Einstellungen der EVOSTA 2-Umwälzpumpen können im Bedienfeld auf der Vorderseite des Pumpengeräts geändert werden. Die Pumpen haben neun Einstellungen, die durch Scrollen der MODE-Taste ausgewählt werden können. Drei LED-Leuchten auf der Instrumententafel zeigen die aktuelle Einstellung an.
Spezifikation
  • TECHNICAL DATA Operating range: 0,4-3,6 m3/h with head up to 6,9 metres. Pumped liquid temperature range: from -10 °C to +110°C Working pressure: 10 bar (1000 kPa) Protection class: IPX5 Insulation class: F Installation: with horizontal motor axis Standard power input:: single-phase 1x230 V~ 50/60 Hz Pumped liquid Clean, free of solids and mineral oils, non-viscous, chemically neutral, with properties similar to water (glycol max 30%).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEVOSTA-2-SAN
  • ProduktfamilieCirculators
  • ProduktgruppeWet Rotor Electronic Circulators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010980
  • ETIM-NameBuilt-in circulation pump
  • UNSPSCNameCirculating pumps
  • UNSPSCCode40151504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPump products
  • Klassifizierung22 35 23
  • Format2014TitelCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2020
  • CSIUniFormatIITitleDomestic Water Distribution
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
4.7 von 5 Sternen 4.7 (6)
4.6 von 5 Sternen 4.6 (25)
3.4 von 5 Sternen 3.4 (10)