Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FEKA FXV/FXC
FEKA FXV/FXC
    Dab Pumps

    FEKA FXV/FXC

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Feka FXV von DAB ist eine Tauchmotorpumpe zur Ableitung von Abwasser in der gewerblichen Gebäudetechnik. Feka FXV ist nach EN 12050-1 zertifiziert. Geeignet für feste Installationen mit Kupplungsvorrichtung oder mobil, wenn sie direkt auf dem Tankboden platziert werden. Hocheffizientes Super-Vortex- Laufrad mit vollmassivem Griffdurchgang (der Abstand zwischen Laufrad und Scherring und der Durchmesser des freien Durchgangs sind gleich). Feka FXV ist in der Lage, hohe Durchflussraten zu liefern. Dank der Abmessungen und des Flansch- und Gewindeausgangs ist es ideal für den Austausch. Schnelle Wartung dank einer konstruktiven Lösung, die einen einfachen Zugang zu den Hauptkomponenten der Pumpe bietet. Einphasige Versionen mit integriertem Kondensator , verfügbar mit Schwimmer für automatischen Betrieb (MA) mit Leistungen bis 1,5 kW . Bei den dreiphasigen Versionen liegt der Schutz in der Verantwortung des Benutzers. ATEX -Version für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen erhältlich (ATES-Zertifizierungen: II2G Ex db k IIB T4 oder IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Feka FXC von DAB ist eine Tauchpumpe zum Heben und Fördern von Abwasser in der gewerblichen Gebäudetechnik. Zertifizierung nach EN 12050-2. Kanallaufrad mit 50 mm freiem Durchgang, ausgestattet mit einem Antiblockiersystem. Feka FXC eignet sich für die Behandlung von Abwasser ohne das Vorhandensein von langen Fasern, Regenwasser und Grundwasser. Ideal zur Entwässerung von überflutungsgefährdeten Räumen, wenn hohe Durchflussmengen erforderlich sind. Doppelte Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid, vollständig geschützt in der Ölkammer und nicht in Kontakt mit der gepumpten Flüssigkeit. Kunstharzgebundene Kabelverschraubung mit Schnellanschluss. Die Pumpe eignet sich dank ihrer reduzierten Abmessungen und des Auslassanschlusses sowohl mit Flansch als auch mit Gewinde ideal für den Austausch. Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten der Pumpe. Pumpen mit Schwimmer für Automatikbetrieb (MA) mit Leistungen bis 1,5 kW erhältlich. ATEX -Version für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen erhältlich (ATES-Zertifizierungen: II2G Ex db k IIB T4 oder IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

    Spezifikation
    • Feka FXV is a submersible pump for draining sewage water in commercial building service. It is certified for the European Union standard EN 12050-1 which applies to sewage lifting containing faecal material in buildings and construction sites. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. High-performance super vortex impeller with solid handling up to 50 mm or 60 mm. The pump is suitable for liquid with solids and long fibers in suspension. The reduced overall dimensions and the outlet ports both flanged and threaded make it ideal for replacements. Designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components of the pump. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid, independent of the direction of rotation. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available in single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.

      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA) with powers up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

      Feka FXC is a submersible pump for the drainage of sewage in commercial building service. The pump is certified according to the wastewater standard EN 12050-2. Pump suitable for fixed installations with a coupling device or mobile if placed directly on the bottom of the tank. Suitable for waste water without long fibers, rainwater and ground water. The pump is suitable for draining rooms subject to flooding, when high flow rates are required. The pump is designed for quick maintenance thanks to a constructive solution that provides easy access to the main components. Automatic versions with power up to 1,5 kW. ATEX version available for use in potentially explosive environments. (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IEC EX: Ex db IIB T4 Gb).

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Channel impeller with anti-lock system, 50 mm free passage. Pump body and impeller in cast iron. Motor shaft in AISI 304 stainless steel. Double mechanical seal in SiC-SiC/SiC-C in oil chamber not in contact with the pumped liquid. Delivery port both flanged and threaded.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Available with single-phase asynchronous motor (MA / MNA versions) and three-phase motor (TNA versions). Rotor mounted on lubricated bearings.
      Continuous operation in S1 with the motor completely immersed. Dry running for a maximum time of 10 minutes. Over-temperature sensors in the motor windings with intervention threshold at +130°C. Quick-bonded resin-bonded cable gland, 07RN8-F power cable. Single-phase versions with integrated capacitor, available with float for automatic operation (MA version) with power up to 1,5 kW. In the three-phase motors the over-temperature sensor connection is responsibility of the user.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFEKA-FXV-FXC
    • ProduktfamilieSubmersible Pumps
    • ProduktgruppeSewage Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEC010733
    • ETIM-NameSubmersible wastewater pump
    • UNSPSCNameSubmersible pumps
    • UNSPSCCode40151513
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_24_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSubmersible pumps
    • Klassifizierung22 13 29.16
    • Format2014TitelSubmersible Sewerage Pumps
    • OmniClassNummer23-27 17 00
    • OmniClassTitelPumps
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit