Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FK
Dab Pumps

FK

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
FK ist die neue professionelle Abwasser-Tauchmotorpumpe von DAB. Dank ihrer Konstruktion kann FK Zuverlässigkeit, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit garantieren, die wichtige Werte für Installateure und Wartungspersonal sind. Die FK-Reihe ist für die Förderung von Abwasser in öffentlichen Gebäuden, Industrien, U-Bahnen und Parkplätzen geeignet und wurde zum Pumpen von Abwasser mit unterschiedlichem Feststoffgehalt entwickelt: von der Kanalisation und Oberflächenwasser bis hin zu häuslichem Abwasser; vom Abwasser mit hohem Faseranteil bis hin zum Industrieabwasser.
Spezifikation
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFK
  • ProduktfamilieSubmersible Pumps
  • ProduktgruppeSewage Pumps
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEC010860
  • ETIM-NameWastewater pump unit
  • UNSPSCNameSump pumps
  • UNSPSCCode40151512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_96_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolids handling pumps
  • Klassifizierung22 14 29.16
  • Format2014TitelSubmersible Sump Pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit