Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NKVE-Booster-sets
Dab Pumps

NKVE-Booster-sets

4.5 von 5 Sternen4.5(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P sind Druckregelgeräte für die Haustechnik und die gewerbliche Haustechnik. Sie können auch in der Landwirtschaft und in Bewässerungssystemen verwendet werden. NKVE sind 1, 2, 3 oder 4 mehrflügelige vertikale Kreiselpumpen mit Kupplung mit serienmäßig installiertem Frequenzumrichter MCE-P. Bei den Modellen mit NKVE 10 S, 15 S, 20 S sind die mit der Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile aus Edelstahl AISI 304. Die Modelle mit NKVE 32 und 45 haben das Pumpengehäuse und den oberen Flansch aus kataphorisiertem Gusseisen. Laufräder, Diffusoren und Pumpengehäuse sind aus Edelstahl AISI 304. Eine Steuereinheit und ein Drucksensor pro Einheit. Druckrückschlagventil und Ausdehnungsgefäß für jede Pumpe. X-Version mit wasserberührten Materialien aus Edelstahl AISI 316. Die Einheiten werden montiert, eingestellt und direkt im Werk getestet geliefert. IE3-Elektromotoren. D.Connect ready (D.Connect Box separat erhältlich).
Spezifikation
  • 1, 2, 3, 4 NKVE 10, 15, 20, 32, 45 MCE-P are variable pressure units for residential building service and commercial building service. Galvanized steel base. They can also be used in agriculture and in watering systems. There are 1, 2, 3 or 4 multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling with MCE-P variable frequency drive installed as standard. One control unit and one pressure sensor per units. Delivery check valve and expansion vessel for each pump. Suction and delivery manifolds in AISI 304 stainless steel. Possibility of remote control thanks to the D.Connect service (D.Connect Box supplied separately). The units are supplied assembled, set up and tested directly in the factory and complete with installation and maintenance instructions and test report of the test. The NKVE 10 S, 15 S and 20 S models have all the parts in contact with the liquid in stainless steel. Internal pump body, impellers and jacket in AISI 304 steel, diffusers in technopolymer. Removable mechanical seal in silicon carbide-graphite. It is possible to remove it without removing the motor, starting from the 5.5 kW models. The NKV 32 and 45 versions have the impellers, diffusers and jacket in AISI 304 stainless steel. Pump body and sealing port in cataphorized cast iron. Mechanical seal in removable silicon carbide-graphite without removing the motor starting from the 5.5 kW models. Available on request version X with materials in contact with water in AISI 316 stainless steel.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNKVE-Booster-sets
  • ProduktfamilieVSD Booster set
  • ProduktgruppeVSD Booster set
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • Klassifizierung22 11 23
  • Format2014TitelDomestic Water Pumps
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit