*Nur in Frankreich erhältlich*
Notleuchte mit Einzelbatterie für die Installation in großen Höhen und in großen Innenräumen. Der aus Aluminium gefertigte Rahmen ist neben der Spüle die Halterung für das elektronische System, die Batterien und die optische Gruppe. Die kombinierte Verwendung spezieller Linsen und aluminiumbeschichteter Reflektoren gewährleistet eine optimale Leistung bei der Beleuchtung von Freiflächen und Fluchtwegen. Geeignet für die Montage an Wänden oder Decken. Lieferumfang: Zubehör zum Einstellen des Winkels.
Das Zubehör KP** ermöglicht eine Wand- oder Deckenmontage, da der Winkel (max. 90 Grad) über ein Kugelgelenk mit mechanischer Verriegelung eingestellt werden kann.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |