Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
HYDRA LD 2N5 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD 2N5 A/TCA

    Google-Übersetzung,
    Rechteckiger Körper mit hochgezogenen Kanten, bestehend aus Polycarbonatgehäuse und Diffusor aus dem gleichen Material. Besteht aus einer LED-Lampe, die sich einschaltet, wenn die Stromversorgung ausfällt.

    Befestigungsmöglichkeiten:
    • Hydra-Oberfläche
    • Hydra Halbeinbau (KSH/KSP)
    • Hydra Deckeneinbau (KET)
    • Hydra Wandeinbau (KEP)
    • Hydra Wimpel (KET+ KSB)
    • Hydra wasserdicht (KES)
    Spezifikation
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED AutoTest Duration (h): 2 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 230
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHYDRA_LD_2N5_A_TCA
    • ProduktfamilieHydra
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)111
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117