Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
IKUS-M 3P A/TCA
    Daisalux

    IKUS-M 3P A/TCA

    Google-Übersetzung,
    Signal- und Evakuierungsleuchten. Besteht aus einem Aluminiumprofil und einem Signalschild 320 x 160 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Das Profil, in dem die Batterie und die elektronische Schaltung untergebracht sind, wird in die abgehängte Decke eingelassen und mit einem Schraubsystem befestigt. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich. Sie liefern eine permanente Signalisierung in LED-Technik.
    Spezifikation
    • A:An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: It operates like a normal luminaire, which can be turned on or off at will so long as it has a power supply. An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Maintained LED AutoTest / TCA Duration (h): 3 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP65 IK04 Mains lamp: ILMLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest / TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: LiFePO4
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS-M_3P_A_TCA
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeSignalling luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001955
    • ETIM-NameSign luminaire
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternally illuminated emergency exit signs
    • Klassifizierung10 45 00
    • Format2014TitelPhotoluminescent Exit Specialties
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs