Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS-P L
IKUS-P L
IKUS-P L
    Daisalux

    IKUS-P L

    Google-Übersetzung,
    Signal- und Evakuierungsleuchten. Wandmontiertes Aluminiumprofil und Signaltafel 320 x 160 mm, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich.
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Ikus-P Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS-P_L
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternally illuminated emergency exit signs
    • Klassifizierung10 45 00
    • Format2014TitelPhotoluminescent Exit Specialties
    • OmniClassNummer23-35 47 15
    • OmniClassTitelExit Illuminated Signs