Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
IZAR 2P30 A/TCA/DALI
    Daisalux

    IZAR 2P30 A/TCA/DALI

    Google-Übersetzung,
    Leuchte bestehend aus drei unabhängigen Modulen: optische Gruppe, Elektronik und Batterien. Zwei Linsenoptionen: Fluchtweg und offener Bereich. Die optische Gruppe „Fluchtweg“ ermöglicht eine größere Platzierung zwischen den Räumen an Orten wie Korridoren, wodurch eine angemessene Beleuchtung auf Fluchtwegen erreicht wird. Geeignet für die bündige Montage an der abgehängten Decke. Bietet eine LED-Lichtquelle, die unabhängig davon leuchtet, ob eine Netzstromversorgung vorhanden ist oder nicht.
    Spezifikation
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Has an Eco-permanent function. Equipped with a sensor built into the reflector which enables constant activation-deactivation depending on the level of available light, thus optimising consumption. This option can be supplemented by a timer managed by the DaisaTest software. Characteristics: Operation: Maintained LED AutoTest, Maintained LED TCA Duration (h): 1 Emergency lamp: MHBLED Protection rating: IP20 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: A:AutoTest , TCA centralised management Remote control connection: Yes Battery type: NiMH LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 200 Luminous flux connected to mains (lm): 120
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIZAR_2P30_A_TCA
    • ProduktfamilieIzar
    • ProduktgruppeEmergency Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialElektronische und optische Bauteile
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117