Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IZAR L8
IZAR L8
IZAR L8
    Daisalux

    IZAR L8

    Google-Übersetzung,
    Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Leuchte geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme.
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Izar 1m PF63 Operation: AC/DC Lamp: MHBLED Protection rating: IP 43/20; IK04 Electrical insulation: Type II Finishes: Optical group: Open area LED Colour Tone: Cool white (6000oK-7000oK) Colour: White Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC Photometry: Luminious flux in emrgency (lm):400 Luminious flux with supply (lm):400
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIZAR_L8
    • ProduktfamilieIzar
    • ProduktgruppeEmergency Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)46
    • Breite (mm)46
    Verwandt
    • HauptmaterialElektronische und optische Bauteile
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten