Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IKUS-B L
IKUS-B L
IKUS-B L
    Daisalux

    IKUS-B L

    Google-Übersetzung,
    Signal- und Evakuierungsleuchten. Wimpelhalterung bestehend aus einer Metallhalterung, die das Aluminiumprofil und die Signaltafel 320 x 160 mm befestigt, bestehend aus zwei Platten aus thermogeformtem PETG mit digital bedrucktem Schild und Diffusorfolie. Leuchtdichte von 500 cd/m² in Kontrastweiß, mit oder ohne Netzanschluss. IP65 im Innenbereich.
    Spezifikation
    • Characteristics: Format: Ikus-B Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIKUS-B_L
    • ProduktfamilieIkus
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit