Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WATERTIGHT CEILING-MOUNTED LUMINAIRE

    Google-Übersetzung,

    Leuchte mit LED-Technologie, mit zylindrischem Körper aus lackiertem Aluminium mit opalem oder transparentem Polycarbonat-Diffusor. Geeignet für Deckenmontage. Unterstützt Wechsel- und Gleichspannung. Geeignet für zentralisierte AC/DC-Stromversorgungssysteme. Lichtstrom im Notfall geeignet für zentrale AC/DC-Stromversorgungssysteme.

    Modelle: Objektiv L20 (EST), Objektiv L30 (EST), Objektiv L40 (EST), Objektiv L70 (EST)

    Spezifikation
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLENS_EST_L_IN
    • ProduktfamilieLens
    • ProduktgruppeLuminaires and specials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialElektronische und optische Bauteile
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit