Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hat Rack 600
Hat Rack 600
Hat Rack 600
Hat Rack 600
Hat Rack 600
    Dalform

    Hat Rack 600

    Google-Übersetzung,

    Hutständer

    Ausgestattet mit Kleiderhaken.
    Das Modul von 600 mm hat 3 Kleiderhaken, das 900 mm hat 4 Kleiderhaken.
    Die modularen 500 mm haben 3 Kleiderhaken und die 750 mm haben 4 Kleiderhaken, die 1000 mm haben 5 Kleiderhaken.
    Wir haben flexible und smarte Garderobeneinrichtungen für Kitas, Schulen und Büros. Kleiderschränke, Hutablage, Sitzbänke, Korbablage, Stiefel- und Schuhablagen etc.
    Auf freistehenden Ständern platziert oder auf Wandschienen montiert, mit oder ohne Holzdetails. Ergänzbar mit Zubehör wie Hakenleisten und Tropfschale etc. Erhältlich in 24 Standardfarben. Andere Farben können bestellt werden. Die Holzkomponenten werden standardmäßig in Birke Melamin gefertigt, andere Designs und Holzwerkstoffe können bestellt werden. Kann auf viele Arten zusammengebaut werden.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität der Dalform-Garderobenausstattung machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Einrichtung. Dalform Interior ist in einer großen Auswahl an Größen und Designerfarben erhältlich und eine attraktive und effektive Garderobenlösung.

    Dalform stellt seit 2008 Garderobeneinrichtungen her

    Spezifikation
    • Specifications

      Depth: 300mm
      Height: 250mm
      Width: The system standard is with 250 mm or 300mm per unit.
      Unit that have width 250mm is delivered in modules of 500, 750 and 1000mm.
      Unit that have width 300mm is delivered in modules of 600 and 900mm.
      The Hat Rack pipes are painted in the standard version silver gray.
      Other measurements per unit can be ordered.

      Wall rails and stand-alone floor racks are available in varying lengths

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHat-Rack-600
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)300
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • Klassifizierung41 53 00
    • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
    • CSIUniFormatIICodeC
    • CSIUniFormatIITitleINTERIORS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit