Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Google-Übersetzung,

    Platzsparende und robuste Garderobe für den täglichen Gebrauch. Ausgestattet mit stabilen Haken. Zur Wandmontage, an Wandhalterungen oder als freistehender Bodenständer.

    Spezifikation
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerHook-Strip-1000
      • ProduktfamilieStorage
      • ProduktgruppeCloakroom
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-10-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)180
      • Breite (mm)1000
      • Tiefe (mm)110
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Sekundär MaterialHolz
      • Entwickelt inSchweden
      • Hergestellt inSchweden
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Kleiderhaken
      • IFCClassificationMöbel
      • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
      • UNSPSCCode56
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
      • Klassifizierung41 53 00
      • Format2014TitelStorage Equipment and Systems
      • OmniClassNummer23-21 15 21
      • OmniClassTitelCloakroom Units
      • CSIUniFormatIICodeC
      • CSIUniFormatIITitleINTERIORS
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit