Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Suspension Rail 1000
Suspension Rail 1000
Suspension Rail 1000
    Dalform

    Suspension Rail 1000

    Google-Übersetzung,

    Wir haben flexible und smarte Garderobeneinrichtungen für Kindergärten, Schulen, Umkleidekabinen, Wartezimmer und Büros. Kleiderfachregal, Hutablage, Bank, Korbregal, Schrank, Bank mit Regal und Schuhregal auf Ständern oder Wandschienen. Kann mit Zubehör wie Hakenleiste, Stiefelhalter und Tropfschale usw. ergänzt werden. Holzdetails werden standardmäßig mit Birkenmelamin geliefert, und andere Designs und Hölzer können bestellt werden. Stahldetails sind in allen 24 Standardfarben erhältlich.

    Das System wird an Wandschienen, Hängeschienen mit Aufhängeschienen oder Standregal montiert. Schienen und Ständer sind in verschiedenen Längen und Ausführungen erhältlich. Stative für die freistehende Montage sind sowohl in L-Version für einseitige Stative als auch als T-Ständer für doppelseitige unabhängige Gondeln erhältlich. Wandschienen / Ständer werden in Standardausführungen in der gleichen Farbe wie die anderen Stahlteile geliefert.

    Die klaren Linien, Langlebigkeit und Qualität des Innendesigns von Dalform machen sie zur idealen Wahl für praktisch jede Umgebung. Forms from Dalarna zeichnet sich durch Handwerkskunst und gutes Design aus. Um Garderoben von höchster Qualität zu schaffen, kombinieren wir dieses Erbe mit modernen Materialien und Herstellungsmethoden.
    Das Garderobendesign von Dalform ist in einer großen Auswahl an Größen und Designerfarben erhältlich und ist eine attraktive und effektive Garderobenlösung.

    Spezifikation
    • The suspension rail is the only thing that is screwed into the wall. Buy the Hang rails that you want, hook them on to the suspension rail. Simple and smooth. Then you can move the hang rail sideways. The suspension rail is available in three lengths, 1000 mm, 1300 mm and 190 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSuspension-Rail-1000
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)21
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit