Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50
    Dallmer

    Duschrinnen CeraLine W Duo 800-2000 mm, DN 50

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraLine W Duo beinhaltet dreizehn Längen (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 und 2000 mm) und verschiedene Farben und Oberflächen. Die Duschrinnen CeraLine Plan W Duo werden direkt an der Wand montiert, die Ablaufleistung beträgt 1,4 l/s. Die vielfach für ihr Design prämierten CeraLine Duschrinnen gelten heute schon fast als Klassiker im Bad. Besonders individuell: die Abdeckung der Duschrinne kann aus zahlreichen Varianten mit interessanten Oberflächen und Materialkombinationen passend zur jeweiligen Badgestaltung gewählt werden. Die Optionen reichen dabei vom satinierten, polierten oder farbig beschichteten Edelstahl bis hin zu farbigem Glas. Die Variante Individual ist zum Befliesen mit eigenen Bodenbelägen vorbereitet. Durch die geringe Breite der Abdeckungen von nur 40 mm wirken CeraLine Duschrinnen immer besonders elegant und filigran.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
    • [LIST] für die Montage direkt an der Wand mit zwei Ablaufgehäusen, Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad schallentkoppelnde Montagefüße zur Höheneinstellung besandeter Flansch zur sicheren Aufnahme von Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm höhenverstellbare Justierschrauben Bauschutz Fliesenanschlag Rahmenklemmstück Material: Rinnenkörper Edelstahl 1.4301, Ablaufkörper Polypropylen, hochschlagfest [LIST]
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-ceraline-w-duo-521859520548
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeCeraLine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationDurchflussarmatur
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719