Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm
    Dallmer

    Duschrinnen CeraWall Select N 800-1500 mm

    Dieses BIM-Objekt für Duschrinnen CeraWall Select N für Naturstein beinhaltet acht Längen (800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 und 1500 mm) in den Ausführungen Edelstahl massiv 6 mm matt satiniert oder hochglanzpoliert mit verschiedenen Ablaufvarianten und Anschlussarten zur Auswahl. Die Duschrinnen CeraWall Select N werden sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, die Ablaufleistung beträgt 0,54-1,0 l/s, je nach Ablaufvariante und Anschlussart.

    Kontaktieren Sie Dallmer

    Spezifikation
      • zum Einbau mit Ablaufgehäusen CeraFlex, CeraFlex Plan, CeraFlex senkrecht, DallFlex, DallFlex Plan, DallFlex senkrecht und Duschelementen DallFlex Wall, DallFlex Wall Plan
      • mit mehrseitigem Präzisionsgefälle
      • Installation sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden
      • geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
      • Länge millimetergenau anpassbar
      • integrierte Estrichverankerung
      • flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
      • vorgefertigter Randdämmstreifen
      • schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
      • Geruchs- und Reinigungsverschluss
      • selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
      • Montagezubehör und Positionierhilfen
      • Bauschutzabdeckung
      • Material: Duschrinne Edelstahl 1.4301, massiv 6 mm, Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-channels-cerawall-select-n-536730536648
    • ProduktfamilieShower channel
    • ProduktgruppeDallFlex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)65
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNamePlumbing adapters
    • UNSPSCCode40141719
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures