Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
DORA Wood armchair
    DAM
    Archiviert

    DORA Wood armchair

    DORA honors the hard work of those who have tamed the land of the oldest wine region in the world - the Douro Valley. The structure of the chair is inspired by the delicate outlines of the slopes and the seat refers to the grapes that generate the renowned Porto Wine. DORA is an elegant and plain chair, where you can have moments of sharing, tasting and contemplation, adapting itself to formal and exquisite surroundings as well as informal environments.
    Spezifikation
    • - Materials: solid ash (structure) and composite dark cork (seat). Also available in solid oak or solid walnut (structure).

      - Finishings: colourless matt varnish (structure). Colourless aqueous coating (seat). Coloured matt varnish - ‘warm white’, ‘grumpy black’, ‘dry yellow’, ‘luxury red’, ‘sleepy green’ or ‘elegant grey’ (structure).

      - Custom: arranged with the client.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarmchair-dora
    • ProduktfamilieDina
    • ProduktgruppeChairs by DAM
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)77
    • Breite (mm)62
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Sekundär MaterialKork
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit