Mit dieser Gefriertruhe mit 11 Kubikfuß (311,5 Liter) werden Sie nie wieder mit Platzmangel für Lebensmittel konfrontiert sein. Dank des schaumisolierten Deckels und Schranks, die die Kälte im Inneren halten, werden Sie auch sehen, dass Ihre Stromrechnung sinkt. An der Vorderseite ist ein leicht zugänglicher mechanischer Thermostat angebracht, und die rostbeständige Innenverkleidung ist aus Aluminium gefertigt, um die Reinigung zu einem Kinderspiel zu machen. Der Ablauf ist ebenfalls an der Vorderseite angebracht, was eine schnelle und einfache manuelle Abtauwartung ermöglicht. Alle Ihre Lieblingsspeisen können in der Nähe der Oberseite mit dem praktischen Aufbewahrungskorb aufbewahrt werden, sodass sie leicht zugänglich sind. Dieses beliebte Modell bietet auch Sicherheit mit seiner 12-monatigen Garantie auf Teile und Arbeit mit In-Home-Service.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |