Wenn Sie einen Theken-hohen Kühlschrank benötigen, der viel Stauraum auf kompaktem Raum bietet, müssen Sie nicht weiter als bis zum DCR044A2BDD-Modell von Danby suchen. Dieses Hightech-Gerät bietet 4,4 Kubikfuß (126 l) Kühlkapazität und ist ideal für Werkstätten, Arbeitszimmer, Freizeiträume und Kantinen usw. Es ist mit einem praktischen CanStor-Getränkespender für Ihre Lieblingsgetränke ausgestattet und bietet mehr als genug Platz dafür hohe Flaschen. Das 2,5-Regal-Design bietet maximale Vielseitigkeit bei der Aufbewahrung und das Gerät wird von einem genauen mechanischen Thermostat und einem einfachen halbautomatischen Abtausystem gesteuert. Wenn Sie bestimmte Arten von Lebensmitteln einfrieren müssen oder einfach nur einen Platz suchen, um Eiswürfel herzustellen und aufzubewahren, erfüllt dieses Gerät die Anforderungen, da es auch über einen unabhängigen Gefrierbereich in voller Breite verfügt. Da dieses attraktive Modell auch Energy Star-zertifiziert ist, erhöht es Ihre Stromrechnung nicht. Dieser elegante, kompakte Kühlschrank ist in Weiß, Schwarz und fleckenfreiem, fleckenlosem Stahl erhältlich, wodurch er sich für jeden vorhandenen Einrichtungsstil eignet. Darüber hinaus verfügt es über einen integrierten Türgriff mit einem praktischen umkehrbaren Türscharnier für Links- und Rechtshänder. Es wird mit einer großzügigen 18-monatigen Garantie auf Teile und Arbeit mit In-Home-Service geliefert.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |